UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64

UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
63.240₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | PROFIBUS DP |
| Copper index | 30.100 kg/km |
| Copper index (lb) | 202.240 lb |
| Trọng lượng | 74 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 250 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 150 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x2x0,64 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.64 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu tím |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 22 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 4001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 80.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UVC | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- SIMATIC NET® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS PB
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không halogen | Copper index calc export | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Trọng lượng | Chống tia UV | Được UL chứng nhận | Được chứng nhận cUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170219 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyvinylclorua | 57 kg/km | Không | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170220 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyvinylclorua | 74 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170225 | 1X2X0,64+3X1 | Không | Không | Polyvinylclorua | 125 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170226 | 1x2x0,64 | Không | Đúng vậy | Polyvinylclorua | 55 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170233 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyetylen | 57 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170326 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Đúng vậy | Hợp chất không halogen | 72 kg/km | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170330 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Polyurethane | 71 kg/km | Không | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170333 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Polyetylen | 67 kg/km | Đúng vậy | Không | Không | |
| 2170820 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Polyvinylclorua | 76 kg/km | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170824 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyvinylclorua | 55 kg/km | Không | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170826 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Hợp chất không halogen | 67 kg/km | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy |