Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 19.000  kg/km
Copper index (lb) 127.700  lb
Trọng lượng 43 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 284
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.67
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.7
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.7
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.6  mm
Đường kính lõi tối đa 1.04
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 5.3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.15  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2X2X26/7AWG
Quấn qua bó dây Giấy bạc
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu xanh nước biển
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 26 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Đường kính ngoài tối đa 5.9
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 5021
Số lượng dây đấu 7
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 47.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 88.5  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 60
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 60
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® Cat.5e FLEX
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Số lõi Imp outer dia cable sheath nom Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Vật liệu nền của vỏ ngoài Trọng lượng
2170283 2X2X26/7AWG 4 HFFR 5.6 Hợp chất không halogen 43 kg/km
2170284 2X2X26/7AWG 4 PUR 5.6 Polyurethane 45 kg/km
2170299 4X2X26/7AWG 8 HFFR 6.1 Hợp chất không halogen 48 kg/km
2170300 4X2X26/7AWG 8 PUR 6.1 Polyurethane 54 kg/km
2170486 4X2X26/7AWG 8 PVC 6.2 Polyvinylclorua 54 kg/km