UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22

UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22
UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22
38.896₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| Copper index | 18.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 120.940 lb |
| Trọng lượng | 39 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 250 |
| Điện dung tương hỗ | 60 |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 186 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.22 mm² |
| Kích thước cáp | 1X2X0.22 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Gói theo cặp | Màng nhựa |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu tím |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Có lớp giáp |
|
| Số lượng dây đấu | 7 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tự dập tắt |
|
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 45.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 114.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được chứng nhận bởi TÜV |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Modubus đã được Tổ chức Modbus-IDA đăng ký. SUCOnet P là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Moeller. Modulink P là nhãn hiệu đã đăng ký của Weidmüller GmbH & Co. VariNet là nhãn hiệu đã đăng ký của Pepperl+Fuchs GmbH.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS LD
| Article number | Thiết kế đầu dẫn | Được chứng nhận cUL | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170203 | dây siêu mảnh | Không | 5.7 | 39 kg/km | ||
| 2170204 | dây siêu mảnh | Không | 7.1 | 60 kg/km | ||
| 2170205 | dây siêu mảnh | Không | 7.2 | 72 kg/km | ||
| 2170803 | dây siêu mảnh | Đúng vậy | 5.7 | 39 kg/km |