Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 27.000  kg/km
Copper index (lb) 181.400  lb
Trọng lượng 58 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 100
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 160  Ω/km
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 10000
Điện áp thử nghiệm 0.7  kV
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.79
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.7
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.7
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 45
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.33
Thiết kế đầu dẫn dây dẫn rắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 7.0
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4x2x23/1AWG
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài ngà voi
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt S/FTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 23 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyamide
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp

Đường kính ngoài tối đa 7.6
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 1015
Số lượng dây đấu 1
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 0
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 30.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.6A
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 60.8  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 8 lần đường kính ngoài
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể cuộn lại
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Lớp chống nhiễu, viết tắt Đường kính ngoài danh nghĩa Không halogen Copper index calc export Trọng lượng
2170143 4x2x23/1AWG S/FTP 7.3 Không 58 kg/km
2170960 4x2x23/1AWG S/FTP 7.3 Không 58 kg/km
2170961 4x2x23/1AWG F/UTP 7.4 Không 60 kg/km
2170962 4x2x23/1AWG F/FTP 7.3 Đúng vậy 60 kg/km
2170963 4x2x23/1AWG F/UTP 7.4 Đúng vậy 60 kg/km