Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối dữ liệu
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.05 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 0.5 A theo IEC
Loại quá áp III
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Có thể cấu hình tại hiện trường
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Góc của vỏ ngoài đầu nối 180
Đã mã hóa Đúng vậy
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại đầu nối Ổ cắm
Định dạng đầu nối M 12
Biến thể nhà ở Đầu nối kiểu âm tường, lắp đặt vào tường phía sau
Loại kết nối PCB Hàn lại qua lỗ
Loại kết nối dây dẫn Đầu nối hàn
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Kích thước ren M 12
Chiều rộng tổng thể 21.5
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Đồng thau
Có chỉ Đúng vậy
Có thể tái sử dụng Không
Số lượng tiếp điểm 8
Mã hóa màu cho trình quản lý lõi EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Loại kết nối PCB nối với phích cắm
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Loại mã hóa Mã X
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 65, IP 67
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Mức độ ô nhiễm 2
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Không
Được UL công nhận Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 481
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® DATA M12X
Article number Biến thể nhà ở Loại đầu nối Mã hóa màu cho trình quản lý lõi Loại kết nối dây dẫn Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG)
21700617 Đầu nối kiểu âm tường, lắp đặt trên tường phía trước Ổ cắm EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B Đầu nối hàn
21700618 Đầu nối kiểu âm tường, lắp đặt vào tường phía sau Ổ cắm EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B Đầu nối hàn
21700622 Ống lót cho tủ điều khiển Ổ cắm EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B Đầu nối trượt cách điện tiếp điểm