Đồng trục - RG-6 A/U
Cáp đồng trục; RG 6 A/U; Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến: 75; PVC; 0.72 mm; Lắp đặt cố định; -40 °C to 80 °C max. conductor temperature; màu đen





Đồng trục - RG-6 A/U
Cáp đồng trục; RG 6 A/U; Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến: 75; PVC; 0.72 mm; Lắp đặt cố định; -40 °C to 80 °C max. conductor temperature; màu đen
Đồng trục - RG-6 A/U
174.120₫
/

Đồng trục - RG-6 A/U
174.120₫
/
Còn hàng (2665)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
For distortion-free, low-attenuation, high-frequency signal transmission
Special cable design ensures particular resistance to external interference
Characteristic impedance and attenuation depending on the respective cable design
Có sẵn nhiều biến thể đa dạng
Để truyền tín hiệu tần số cao không bị méo, có độ suy hao thấp
Thiết kế đặc biệt của cáp đảm bảo khả năng chống nhiễu từ bên ngoài vượt trội
Trở kháng đặc trưng và độ suy hao phụ thuộc vào thiết kế cụ thể của từng loại cáp.
Đơn đăng ký
For radio and computer systems, as well as all applications related to high frequency technology and electronics
For signal transmission over short distances
For fixed installation and occasional flexing
Can be used in dry and damp environments
For high thermal and chemical loads
Suitable for outdoor use, subject to the temperature range
Đối với các hệ thống vô tuyến và máy tính, cũng như tất cả các ứng dụng liên quan đến công nghệ tần số cao và điện tử, Dùng để truyền tín hiệu trong khoảng cách ngắn
Dành cho lắp đặt cố định và di chuyển thỉnh thoảng
Có thể sử dụng trong môi trường khô và ẩm ướt
Dành cho các điều kiện nhiệt độ và hóa chất khắc nghiệt
Thích hợp để sử dụng ngoài trời, tùy thuộc vào phạm vi nhiệt độ.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp đồng trục |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Copper index | 72.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 483.800 lb |
| Trọng lượng | 130 kg/km |
Đặc tính điện
| Dung sai trở kháng đặc trưng danh định | +/- 3Ω |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 75 |
Thiết kế sản phẩm
| Dây dẫn ngoài | Dây bện bằng đồng |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 4.7 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.4 mm |
| Chất điện môi | Polyetylen |
| Loại cáp đồng trục | RG 6 A/U |
| Dây dẫn đồng tâm | Đúng vậy |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Chất điện môi, tên gọi tắt | PE |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu của dây dẫn bên trong | Thép mạ đồng |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.72 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 84.0 mm |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 50.4 mm |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Coaxial RG
| Article number | Loại cáp đồng trục | Lĩnh vực ứng dụng | Vật liệu của dây dẫn bên trong | Imp diam cond in nom | Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | Dây dẫn ngoài | Lớp dẫn điện ngoài thứ hai | Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170000 | RG 58 C/U | Lắp đặt cố định | Đồng mạ thiếc | 0.9 | Dây bện đồng mạ thiếc | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 38 kg/km | |||
| 2170001 | RG 174 A/U | Lắp đặt cố định | Vật liệu composite thép-đồng | 0.48 | Dây bện đồng mạ thiếc | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 12 kg/km | |||
| 2170002 | RG 178 B/U | Lắp đặt cố định | Vật liệu composite thép-đồng mạ bạc | 0.3 | Dây bện bằng đồng mạ bạc | FEP | -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 9 kg/km | |||
| 2170003 | RG 188 A/U | Lắp đặt cố định | Vật liệu composite thép-đồng mạ bạc | 0.51 | Dây bện bằng đồng mạ bạc | PTFE | -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 17 kg/km | |||
| 2170005 | RG 213 /U | Lắp đặt cố định | Đồng trần | 2.25 | Dây bện bằng đồng | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 157 kg/km | |||
| 2170006 | RG 214 /U | Lắp đặt cố định | Đồng mạ bạc | 2.3 | Dây bện bằng đồng mạ bạc | Dây bện bằng đồng mạ bạc | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 207 kg/km | ||
| 2170007 | RG 223 /U | Lắp đặt cố định | Đồng mạ bạc | 0.89 | Dây bện bằng đồng mạ bạc | Dây bện bằng đồng mạ bạc | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 60 kg/km | ||
| 2170008 | RG 62 A/U | Lắp đặt cố định | Thép mạ đồng | 0.64 | Dây bện bằng đồng | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 52 kg/km | |||
| 2170009 | RG 11 A/U | Lắp đặt cố định | Đồng mạ thiếc | 1.2 | Dây bện bằng đồng | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 140 kg/km | |||
| 2170010 | RG 187 A/U | Lắp đặt cố định | Đồng mạ bạc | 0.3 | Dây bện bằng đồng mạ bạc | PTFE | -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 17 kg/km | |||
| 2170011 | RG 11 A/U | Lắp đặt cố định | Đồng mạ thiếc | 1.2 | Dây bện bằng đồng | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 170 kg/km | |||
| 2170012 | RG 59 B/U | Lắp đặt cố định | Thép mạ đồng | 0.58 | Dây bện bằng đồng | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 57 kg/km | |||
| 2170016 | RG 6 A/U | Lắp đặt cố định | Thép mạ đồng | 0.72 | Dây bện bằng đồng | PVC | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 130 kg/km | |||
| 3800768 | RG 59 /U | Lắp đặt cố định | PVC | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 33 kg/km |