Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp đồng trục
Thương hiệu UNITRONIC®
Copper index 7.300  kg/km
Copper index (lb) 49.000  lb
Trọng lượng 17 kg/km
Đặc tính điện
Dung sai trở kháng đặc trưng danh định +/- 3Ω
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 75
Thiết kế sản phẩm
Dây dẫn ngoài Dây bện bằng đồng mạ bạc
Hình dạng cáp Vòng
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.6
Màu của lớp vỏ ngoài trắng
Đường kính ngoài danh nghĩa 2.8  mm
Chất điện môi Polytetrafluoroethylene
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Loại cáp đồng trục RG 187 A/U
Dây dẫn đồng tâm Đúng vậy
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 30 AWG
Kích thước cáp 30 AWG
Chất điện môi, tên gọi tắt PTFE
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polytetrafluoroethylene
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu của dây dẫn bên trong Đồng mạ bạc
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Số lượng dây đấu 7
Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.3
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PTFE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Không
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 28.0  mm
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -55
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 250
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 16.8  mm
Có thể cuộn lại Không
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Coaxial RG
Article number Loại cáp đồng trục Lĩnh vực ứng dụng Vật liệu của dây dẫn bên trong Imp diam cond in nom Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) Dây dẫn ngoài Lớp dẫn điện ngoài thứ hai Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định Copper index calc export Trọng lượng
2170000 RG 58 C/U Lắp đặt cố định Đồng mạ thiếc 0.9 Dây bện đồng mạ thiếc PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 38 kg/km
2170001 RG 174 A/U Lắp đặt cố định Vật liệu composite thép-đồng 0.48 Dây bện đồng mạ thiếc PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 12 kg/km
2170002 RG 178 B/U Lắp đặt cố định Vật liệu composite thép-đồng mạ bạc 0.3 Dây bện bằng đồng mạ bạc FEP -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 9 kg/km
2170003 RG 188 A/U Lắp đặt cố định Vật liệu composite thép-đồng mạ bạc 0.51 Dây bện bằng đồng mạ bạc PTFE -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 17 kg/km
2170005 RG 213 /U Lắp đặt cố định Đồng trần 2.25 Dây bện bằng đồng PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 157 kg/km
2170006 RG 214 /U Lắp đặt cố định Đồng mạ bạc 2.3 Dây bện bằng đồng mạ bạc Dây bện bằng đồng mạ bạc PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 207 kg/km
2170007 RG 223 /U Lắp đặt cố định Đồng mạ bạc 0.89 Dây bện bằng đồng mạ bạc Dây bện bằng đồng mạ bạc PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 60 kg/km
2170008 RG 62 A/U Lắp đặt cố định Thép mạ đồng 0.64 Dây bện bằng đồng PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 52 kg/km
2170009 RG 11 A/U Lắp đặt cố định Đồng mạ thiếc 1.2 Dây bện bằng đồng PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 140 kg/km
2170010 RG 187 A/U Lắp đặt cố định Đồng mạ bạc 0.3 Dây bện bằng đồng mạ bạc PTFE -55 °C đến 250 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 17 kg/km
2170011 RG 11 A/U Lắp đặt cố định Đồng mạ thiếc 1.2 Dây bện bằng đồng PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 170 kg/km
2170012 RG 59 B/U Lắp đặt cố định Thép mạ đồng 0.58 Dây bện bằng đồng PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 57 kg/km
2170016 RG 6 A/U Lắp đặt cố định Thép mạ đồng 0.72 Dây bện bằng đồng PVC -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 130 kg/km
3800768 RG 59 /U Lắp đặt cố định PVC -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn 33 kg/km