Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp lắp đặt
Copper index 102.000  kg/km
Copper index (lb) 685.412  lb
Trọng lượng 220 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở vòng lặp ở 20°C 73.2
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 36  Ω/km
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.8
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.8
Thiết kế sản phẩm
Đường kính ngoài danh nghĩa 13.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Kích thước cáp 10X2X0.8
Có lớp chống nhiễu

Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) 0.8
Cáp viễn thông trong nhà loại J J-Y(ST)Y…LG
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 10
Màu của lớp vỏ ngoài màu đỏ
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0815
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 20
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 3000
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 135.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ J-Y(ST)Y...LG Fire Alarm Cable
Article number Số cặp Imp diam cond in nom Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1708001 1 0.8 6 26 kg/km
1708002 2 0.8 7 60 kg/km
1708004 4 0.8 9 100 kg/km
1708010 10 0.8 13.5 220 kg/km