(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK

(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK
(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK
76.341₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp lắp đặt |
| Copper index | 41.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 275.509 lb |
| Trọng lượng | 100 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 73.2 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 36 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 0.8 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 0.8 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Kích thước cáp | 4X2X0.8 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.8 |
| Cáp viễn thông trong nhà loại J | J-Y(ST)Y…LG |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đỏ |
| Loại mắc cạn | Xâu sợi thành bó dây |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0815 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 8 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 3000 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 90.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ J-Y(ST)Y...LG Fire Alarm Cable