Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 1152.000  kg/km
Copper index (lb) 7740.300  lb
Trọng lượng 1440 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.164  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 120  mm²
Kích thước cáp 1X120
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Màu sắc vật liệu cách nhiệt màu đen
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Cáp tiêu chuẩn miền Bắc nước Đức NSSHÖU
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đường kính ngoài tối đa 27.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -25
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 110.0  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 80
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 137.5  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 80
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Không
Khả năng chống dầu theo VDE 0207-21
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
Tiêu chuẩn sản phẩm VDE VDE 0250-812
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from NSSHÖU
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
1600500 1 Không 16 13.5 260 kg/km
1600501 1 Không 25 16.5 390 kg/km
1600502 1 Không 35 18 500 kg/km
1600503 1 Không 50 20 680 kg/km
1600504 1 Không 70 22 900 kg/km
1600505 1 Không 95 25 1150 kg/km
1600506 1 Không 120 27.5 1440 kg/km
1600507 1 Không 150 30 1750 kg/km
1600508 1 Không 185 34 2180 kg/km
1600509 1 Không 240 37 2790 kg/km
1600516 3 Đúng vậy 1.5 15 200 kg/km
1600517 3 Đúng vậy 2.5 16.5 260 kg/km
1600541 7 Đúng vậy 2.5 21.5 600 kg/km
1600544 12 Đúng vậy 2.5 28 860 kg/km
16005243 4 Đúng vậy 1.5 16 230 kg/km
16005253 4 Đúng vậy 2.5 19 360 kg/km
16005263 4 Đúng vậy 4 21.5 470 kg/km
16005273 4 Đúng vậy 6 23 580 kg/km
16005283 4 Đúng vậy 10 27.5 950 kg/km
16005293 4 Đúng vậy 16 37 1400 kg/km
16005303 4 Đúng vậy 25 39 2000 kg/km
16005313 4 Đúng vậy 35 42.5 2700 kg/km
16005323 4 Đúng vậy 50 49 3700 kg/km
16005333 5 Đúng vậy 1.5 17 280 kg/km
16005343 5 Đúng vậy 2.5 20 420 kg/km
16005353 5 Đúng vậy 4 23 550 kg/km
16005363 5 Đúng vậy 6 26.5 740 kg/km
16005373 5 Đúng vậy 10 30 1100 kg/km
16005383 5 Đúng vậy 16 34 1720 kg/km