NSSHÖU-O 1X50



NSSHÖU-O 1X50
NSSHÖU-O 1X50

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 480.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 3225.100 lb |
| Trọng lượng | 680 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.393 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 50 mm² |
| Kích thước cáp | 1X50 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu vàng |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | màu đen |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Cáp tiêu chuẩn miền Bắc nước Đức | NSSHÖU |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 20 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -25 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 80.0 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 80 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 100.0 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 5 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Không |
| Khả năng chống dầu theo | VDE 0207-21 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm VDE | VDE 0250-812 |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from NSSHÖU
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600500 | 1 | Không | 16 | 13.5 | 260 kg/km | ||||
| 1600501 | 1 | Không | 25 | 16.5 | 390 kg/km | ||||
| 1600502 | 1 | Không | 35 | 18 | 500 kg/km | ||||
| 1600503 | 1 | Không | 50 | 20 | 680 kg/km | ||||
| 1600504 | 1 | Không | 70 | 22 | 900 kg/km | ||||
| 1600505 | 1 | Không | 95 | 25 | 1150 kg/km | ||||
| 1600506 | 1 | Không | 120 | 27.5 | 1440 kg/km | ||||
| 1600507 | 1 | Không | 150 | 30 | 1750 kg/km | ||||
| 1600508 | 1 | Không | 185 | 34 | 2180 kg/km | ||||
| 1600509 | 1 | Không | 240 | 37 | 2790 kg/km | ||||
| 1600516 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 15 | 200 kg/km | ||||
| 1600517 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 16.5 | 260 kg/km | ||||
| 1600541 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 21.5 | 600 kg/km | ||||
| 1600544 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 28 | 860 kg/km | ||||
| 16005243 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 16 | 230 kg/km | ||||
| 16005253 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 19 | 360 kg/km | ||||
| 16005263 | 4 | Đúng vậy | 4 | 21.5 | 470 kg/km | ||||
| 16005273 | 4 | Đúng vậy | 6 | 23 | 580 kg/km | ||||
| 16005283 | 4 | Đúng vậy | 10 | 27.5 | 950 kg/km | ||||
| 16005293 | 4 | Đúng vậy | 16 | 37 | 1400 kg/km | ||||
| 16005303 | 4 | Đúng vậy | 25 | 39 | 2000 kg/km | ||||
| 16005313 | 4 | Đúng vậy | 35 | 42.5 | 2700 kg/km | ||||
| 16005323 | 4 | Đúng vậy | 50 | 49 | 3700 kg/km | ||||
| 16005333 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 17 | 280 kg/km | ||||
| 16005343 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 20 | 420 kg/km | ||||
| 16005353 | 5 | Đúng vậy | 4 | 23 | 550 kg/km | ||||
| 16005363 | 5 | Đúng vậy | 6 | 26.5 | 740 kg/km | ||||
| 16005373 | 5 | Đúng vậy | 10 | 30 | 1100 kg/km | ||||
| 16005383 | 5 | Đúng vậy | 16 | 34 | 1720 kg/km |