ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V 32x0,5




ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V 32x0,5
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V 32x0,5

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp đường sắt |
| Copper index | 267.570 kg/km |
| Copper index (lb) | 1797.997 lb |
| Trọng lượng | 565 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 76 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 40.1 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.804 |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 200 |
| Định mức dòng hiện tại theo | EN 50355 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 3.5 |
| Điện áp vận hành tối đa Um | 1,2 kV AC |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 3.5 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 49 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 17.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 32X0.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt | Loại MM S |
| Số lõi | 32 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, EN 60684-2 |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | EN 50264-1, IEC 60754-2 |
| Chịu kiềm theo tiêu chuẩn | EN 50264-3-1 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 120 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chịu kiềm | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 106.8 mm |
| Chống axit theo | EN 50264-3-1 |
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | EN 50264-1, IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50264-1, EN 50305 |
| Chống cháy theo tiêu chuẩn | EN 50264-3-1 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50264-3-1 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt | EN 50264-3-2 |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15345000 | 2 | Không | 1.5 | 8.2 | 125 kg/km | ||
| 15345001 | 3 | Không | 1.5 | 8.7 | 149 kg/km | ||
| 15345002 | 4 | Không | 1.5 | 9.4 | 180 kg/km | ||
| 15345003 | 2 | Không | 2.5 | 9 | 160 kg/km | ||
| 15345004 | 3 | Không | 2.5 | 9.5 | 196 kg/km | ||
| 15345005 | 4 | Không | 2.5 | 10.8 | 259 kg/km | ||
| 15345006 | 2 | Không | 4 | 10.8 | 237 kg/km | ||
| 15345007 | 3 | Không | 4 | 11.4 | 290 kg/km | ||
| 15345008 | 4 | Không | 4 | 12.4 | 354 kg/km | ||
| 15345009 | 2 | Không | 6 | 11.8 | 294 kg/km | ||
| 15345010 | 3 | Không | 6 | 12.5 | 368 kg/km | ||
| 15345011 | 4 | Không | 6 | 14 | 470 kg/km | ||
| 15345012 | 2 | Không | 10 | 14.2 | 428 kg/km | ||
| 15345013 | 3 | Không | 10 | 15.2 | 572 kg/km | ||
| 15345014 | 4 | Không | 10 | 16.6 | 711 kg/km | ||
| 15345015 | 2 | Không | 16 | 16.4 | 637 kg/km | ||
| 15345016 | 3 | Không | 16 | 17.8 | 836 kg/km | ||
| 15345017 | 4 | Không | 16 | 19.4 | 1040 kg/km | ||
| 15345018 | 2 | Không | 25 | 20.2 | 940 kg/km | ||
| 15345019 | 3 | Không | 25 | 21.4 | 1219 kg/km | ||
| 15345020 | 4 | Không | 25 | 24.1 | 1601 kg/km | ||
| 15345021 | 2 | Không | 35 | 23.2 | 1287 kg/km | ||
| 15345022 | 3 | Không | 35 | 24.6 | 1668 kg/km | ||
| 15345023 | 2 | Không | 50 | 27.6 | 1733 kg/km | ||
| 15345024 | 3 | Không | 50 | 29.8 | 2336 kg/km | ||
| 15345025 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.7 | 149 kg/km | ||
| 15345026 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.4 | 180 kg/km | ||
| 15345027 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.5 | 196 kg/km | ||
| 15345028 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.8 | 259 kg/km | ||
| 15345040 | 2 | Không | 0.5 | 6.5 | 68 kg/km | ||
| 15345041 | 4 | Không | 0.5 | 7.4 | 96 kg/km | ||
| 15345042 | 7 | Không | 0.5 | 11 | 125 kg/km | ||
| 15345043 | 9 | Không | 0.5 | 11.5 | 222 kg/km | ||
| 15345044 | 12 | Không | 0.5 | 13.8 | 239 kg/km | ||
| 15345045 | 19 | Không | 0.5 | 13.8 | 342 kg/km | ||
| 15345046 | 24 | Không | 0.5 | 15.9 | 445 kg/km | ||
| 15345047 | 32 | Không | 0.5 | 17.8 | 565 kg/km | ||
| 15345048 | 37 | Không | 0.5 | 18.7 | 621 kg/km | ||
| 15345049 | 40 | Không | 0.5 | 19.7 | 688 kg/km | ||
| 15345050 | 2 | Không | 0.75 | 6.9 | 77 kg/km | ||
| 15345051 | 4 | Không | 0.75 | 7.8 | 109 kg/km | ||
| 15345052 | 7 | Không | 0.75 | 9.3 | 153 kg/km | ||
| 15345053 | 9 | Không | 0.75 | 11.8 | 267 kg/km | ||
| 15345054 | 12 | Không | 0.75 | 12.4 | 283 kg/km | ||
| 15345055 | 19 | Không | 0.75 | 15 | 436 kg/km | ||
| 15345056 | 24 | Không | 0.75 | 17.5 | 558 kg/km | ||
| 15345057 | 32 | Không | 0.75 | 19.1 | 685 kg/km | ||
| 15345058 | 37 | Không | 0.75 | 20.1 | 756 kg/km | ||
| 15345059 | 40 | Không | 0.75 | 21.2 | 837 kg/km | ||
| 15345060 | 2 | Không | 1 | 7.2 | 87 kg/km | ||
| 15345061 | 4 | Không | 1 | 8.2 | 124 kg/km | ||
| 15345062 | 7 | Không | 1 | 9.7 | 178 kg/km | ||
| 15345063 | 9 | Không | 1 | 12.4 | 300 kg/km | ||
| 15345064 | 12 | Không | 1 | 13.4 | 341 kg/km | ||
| 15345065 | 19 | Không | 1 | 15.7 | 506 kg/km | ||
| 15345066 | 24 | Không | 1 | 18.4 | 640 kg/km | ||
| 15345067 | 32 | Không | 1 | 20.1 | 791 kg/km | ||
| 15345068 | 37 | Không | 1 | 21.1 | 870 kg/km | ||
| 15345069 | 40 | Không | 1 | 23 | 1047 kg/km | ||
| 15345070 | 7 | Không | 1.5 | 11.6 | 261 kg/km | ||
| 15345071 | 9 | Không | 1.5 | 14.7 | 391 kg/km | ||
| 15345072 | 12 | Không | 1.5 | 15.7 | 448 kg/km | ||
| 15345073 | 19 | Không | 1.5 | 18.6 | 649 kg/km | ||
| 15345074 | 24 | Không | 1.5 | 21.3 | 801 kg/km | ||
| 15345075 | 32 | Không | 1.5 | 24 | 1067 kg/km | ||
| 15345076 | 37 | Không | 1.5 | 25.2 | 1203 kg/km | ||
| 15345077 | 7 | Không | 2.5 | 13.2 | 362 kg/km | ||
| 15345078 | 9 | Không | 2.5 | 16.5 | 538 kg/km | ||
| 15345079 | 12 | Không | 2.5 | 17.7 | 615 kg/km | ||
| 15345080 | 19 | Không | 2.5 | 20.6 | 875 kg/km | ||
| 15345081 | 24 | Không | 2.5 | 24.3 | 1160 kg/km |