Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 741.030  kg/km
Copper index (lb) 4979.486  lb
Trọng lượng 1040 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 166
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.24  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.573
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 200
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3.5
Điện áp vận hành tối đa Um 1,2 kV AC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3.5
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 107
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 19.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 4X16
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại MM S
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1, EN 60684-2
Chống axit Đúng vậy
Độ ăn mòn của khí đốt theo EN 50264-1, IEC 60754-2
Chịu kiềm theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 120
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chịu kiềm Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 116.4  mm
Chống axit theo EN 50264-3-1
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo EN 50264-1, IEC 61034-2, NF X 10-702
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50264-1, EN 50305, NF X 70-100
Chống cháy theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C)
Khả năng chống dầu theo EN 50264-3-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt EN 50264-3-2
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 62, 04276
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
15345000 2 Không 1.5 8.2 125 kg/km
15345001 3 Không 1.5 8.7 149 kg/km
15345002 4 Không 1.5 9.4 180 kg/km
15345003 2 Không 2.5 9 160 kg/km
15345004 3 Không 2.5 9.5 196 kg/km
15345005 4 Không 2.5 10.8 259 kg/km
15345006 2 Không 4 10.8 237 kg/km
15345007 3 Không 4 11.4 290 kg/km
15345008 4 Không 4 12.4 354 kg/km
15345009 2 Không 6 11.8 294 kg/km
15345010 3 Không 6 12.5 368 kg/km
15345011 4 Không 6 14 470 kg/km
15345012 2 Không 10 14.2 428 kg/km
15345013 3 Không 10 15.2 572 kg/km
15345014 4 Không 10 16.6 711 kg/km
15345015 2 Không 16 16.4 637 kg/km
15345016 3 Không 16 17.8 836 kg/km
15345017 4 Không 16 19.4 1040 kg/km
15345018 2 Không 25 20.2 940 kg/km
15345019 3 Không 25 21.4 1219 kg/km
15345020 4 Không 25 24.1 1601 kg/km
15345021 2 Không 35 23.2 1287 kg/km
15345022 3 Không 35 24.6 1668 kg/km
15345023 2 Không 50 27.6 1733 kg/km
15345024 3 Không 50 29.8 2336 kg/km
15345025 3 Đúng vậy 1.5 8.7 149 kg/km
15345026 4 Đúng vậy 1.5 9.4 180 kg/km
15345027 3 Đúng vậy 2.5 9.5 196 kg/km
15345028 4 Đúng vậy 2.5 10.8 259 kg/km
15345040 2 Không 0.5 6.5 68 kg/km
15345041 4 Không 0.5 7.4 96 kg/km
15345042 7 Không 0.5 11 125 kg/km
15345043 9 Không 0.5 11.5 222 kg/km
15345044 12 Không 0.5 13.8 239 kg/km
15345045 19 Không 0.5 13.8 342 kg/km
15345046 24 Không 0.5 15.9 445 kg/km
15345047 32 Không 0.5 17.8 565 kg/km
15345048 37 Không 0.5 18.7 621 kg/km
15345049 40 Không 0.5 19.7 688 kg/km
15345050 2 Không 0.75 6.9 77 kg/km
15345051 4 Không 0.75 7.8 109 kg/km
15345052 7 Không 0.75 9.3 153 kg/km
15345053 9 Không 0.75 11.8 267 kg/km
15345054 12 Không 0.75 12.4 283 kg/km
15345055 19 Không 0.75 15 436 kg/km
15345056 24 Không 0.75 17.5 558 kg/km
15345057 32 Không 0.75 19.1 685 kg/km
15345058 37 Không 0.75 20.1 756 kg/km
15345059 40 Không 0.75 21.2 837 kg/km
15345060 2 Không 1 7.2 87 kg/km
15345061 4 Không 1 8.2 124 kg/km
15345062 7 Không 1 9.7 178 kg/km
15345063 9 Không 1 12.4 300 kg/km
15345064 12 Không 1 13.4 341 kg/km
15345065 19 Không 1 15.7 506 kg/km
15345066 24 Không 1 18.4 640 kg/km
15345067 32 Không 1 20.1 791 kg/km
15345068 37 Không 1 21.1 870 kg/km
15345069 40 Không 1 23 1047 kg/km
15345070 7 Không 1.5 11.6 261 kg/km
15345071 9 Không 1.5 14.7 391 kg/km
15345072 12 Không 1.5 15.7 448 kg/km
15345073 19 Không 1.5 18.6 649 kg/km
15345074 24 Không 1.5 21.3 801 kg/km
15345075 32 Không 1.5 24 1067 kg/km
15345076 37 Không 1.5 25.2 1203 kg/km
15345077 7 Không 2.5 13.2 362 kg/km
15345078 9 Không 2.5 16.5 538 kg/km
15345079 12 Không 2.5 17.7 615 kg/km
15345080 19 Không 2.5 20.6 875 kg/km
15345081 24 Không 2.5 24.3 1160 kg/km