Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 1440.000  kg/km
Copper index (lb) 9676.404  lb
Trọng lượng 1558 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.132  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3.5  kV
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 200
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp vận hành tối đa Um 1,2 kV AC
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu đen
Đường kính danh nghĩa của lõi 19.8
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 150  mm²
Kích thước cáp 1X150
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại M
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Xác định lõi đơn Một màu
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1, EN 60684-2
Chống axit Đúng vậy
Độ ăn mòn của khí đốt theo EN 50264-1, IEC 60754-2
Chịu kiềm theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 120
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chịu kiềm Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống axit theo EN 50264-3-1
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2, NF X 10-702, EN 50264-1
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50264-1, EN 50305, NF X 70-100
Chống cháy theo tiêu chuẩn EN 50264-3-1
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C), UL FT4
Khả năng chống dầu theo EN 50264-3-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt EN 50264-3-1
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 62, 04276
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Lõi đơn màu đơn sắc Imp outer dia cable sheath nom Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
15331000 1 Không 1 màu đen 2.5 15 kg/km
15331001 1 Không 1.5 màu đen 3 22 kg/km
15331002 1 Không 2.5 màu đen 3.4 33 kg/km
15331003 1 Không 4 màu đen 4.1 49 kg/km
15331004 1 Không 6 màu đen 4.6 70 kg/km
15331005 1 Không 10 màu đen 5.6 112 kg/km
15331006 1 Không 16 màu đen 6.6 174 kg/km
15331007 1 Không 25 màu đen 8.3 273 kg/km
15331008 1 Không 35 màu đen 9.5 374 kg/km
15331009 1 Không 50 màu đen 11.7 531 kg/km
15331010 1 Không 70 màu đen 13.6 739 kg/km
15331011 1 Không 95 màu đen 15.6 988 kg/km
15331012 1 Không 120 màu đen 17.4 1243 kg/km
15331013 1 Không 150 màu đen 19.8 1558 kg/km
15331014 1 Không 185 màu đen 21.7 1927 kg/km
15331015 1 Không 240 màu đen 25.4 2487 kg/km
15331016 1 Không 300 màu đen 26.8 3085 kg/km
15331017 1 Đúng vậy 1 xanh lá/vàng 2.5 15 kg/km
15331018 1 Đúng vậy 1.5 xanh lá/vàng 3 22 kg/km
15331019 1 Đúng vậy 2.5 xanh lá/vàng 3.4 33 kg/km
15331020 1 Đúng vậy 4 xanh lá/vàng 4.1 49 kg/km
15331021 1 Đúng vậy 6 xanh lá/vàng 4.6 70 kg/km
15331022 1 Đúng vậy 10 xanh lá/vàng 5.6 112 kg/km
15331023 1 Đúng vậy 16 xanh lá/vàng 6.6 174 kg/km
15331024 1 Đúng vậy 25 xanh lá/vàng 8.3 273 kg/km
15331025 1 Đúng vậy 35 xanh lá/vàng 9.5 374 kg/km
15331026 1 Đúng vậy 50 xanh lá/vàng 11.7 531 kg/km
15331027 1 Đúng vậy 70 xanh lá/vàng 13.6 739 kg/km
15331028 1 Đúng vậy 95 xanh lá/vàng 15.6 988 kg/km
15331047 1 Không 2.5 màu đỏ 3.4 33 kg/km
15331048 1 Không 2.5 màu xanh 3.4 33 kg/km