Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 151.940  kg/km
Copper index (lb) 1020.995  lb
Trọng lượng 222 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 160
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3.5
Điện áp danh định của hệ thống lắp đặt cố định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp vận hành tối đa Um 550 V AC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3.5
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn EN 50306-1, 37 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 8X1.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Màu sắc vật liệu cách nhiệt trắng
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại MM S
Số lõi 8
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Chống axit

Độ ăn mòn của khí đốt theo EN 50306-1
Chịu kiềm theo tiêu chuẩn EN 50306
Loại lắp đặt trên phương tiện đường sắt Loại P (hệ thống lắp đặt được bảo vệ)
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo EN 50306
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 120
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chịu kiềm

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 47.5  mm
Chống axit theo EN 50306
Chống cháy

Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo EN 50306-1
Chống dầu

Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50305
Chống cháy theo tiêu chuẩn EN 50306
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50306
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt EN 50306-4
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
15315000 2 Không 0.5 4.6 38 kg/km
15315001 3 Không 0.5 4.8 45 kg/km
15315002 4 Không 0.5 5.2 54 kg/km
15315003 6 Không 0.5 6 72 kg/km
15315004 8 Không 0.5 6.5 94 kg/km
15315005 2 Không 0.75 5 46 kg/km
15315006 3 Không 0.75 5.2 56 kg/km
15315007 4 Không 0.75 5.7 69 kg/km
15315008 6 Không 0.75 6.6 96 kg/km
15315009 8 Không 0.75 7.1 123 kg/km
15315010 2 Không 1 5.2 54 kg/km
15315011 3 Không 1 5.5 66 kg/km
15315012 4 Không 1 6 81 kg/km
15315013 6 Không 1 7.1 117 kg/km
15315014 8 Không 1 8.2 157 kg/km
15315015 2 Không 1.5 6.2 74 kg/km
15315016 3 Không 1.5 6.5 95 kg/km
15315017 4 Không 1.5 7.1 118 kg/km
15315018 6 Không 1.5 8.8 172 kg/km
15315019 8 Không 1.5 9.5 222 kg/km
15315020 2 Không 2.5 7.8 120 kg/km
15315021 3 Không 2.5 8.2 150 kg/km
15315022 4 Không 2.5 9 191 kg/km