ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5
171.599₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp đường sắt |
| Copper index | 42.954 kg/km |
| Copper index (lb) | 288.639 lb |
| Trọng lượng | 72 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 40.1 Ω/km |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 160 |
| Định mức dòng hiện tại theo | EN 50355 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 3.5 |
| Điện áp danh định của hệ thống lắp đặt cố định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp vận hành tối đa Um | 550 V AC |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 3.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | EN 50306-1, 19 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 6X0.5 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | trắng |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt | Loại MM S |
| Số lõi | 6 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Chống axit |
|
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | EN 50306-1 |
| Chịu kiềm theo tiêu chuẩn | EN 50306 |
| Loại lắp đặt trên phương tiện đường sắt | Loại P (hệ thống lắp đặt được bảo vệ) |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 50306 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 120 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Chịu kiềm |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 30.0 mm |
| Chống axit theo | EN 50306 |
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | EN 50306-1 |
| Chống dầu |
|
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50305 |
| Chống cháy theo tiêu chuẩn | EN 50306 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50306 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt | EN 50306-4 |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15315000 | 2 | Không | 0.5 | 4.6 | 38 kg/km | ||
| 15315001 | 3 | Không | 0.5 | 4.8 | 45 kg/km | ||
| 15315002 | 4 | Không | 0.5 | 5.2 | 54 kg/km | ||
| 15315003 | 6 | Không | 0.5 | 6 | 72 kg/km | ||
| 15315004 | 8 | Không | 0.5 | 6.5 | 94 kg/km | ||
| 15315005 | 2 | Không | 0.75 | 5 | 46 kg/km | ||
| 15315006 | 3 | Không | 0.75 | 5.2 | 56 kg/km | ||
| 15315007 | 4 | Không | 0.75 | 5.7 | 69 kg/km | ||
| 15315008 | 6 | Không | 0.75 | 6.6 | 96 kg/km | ||
| 15315009 | 8 | Không | 0.75 | 7.1 | 123 kg/km | ||
| 15315010 | 2 | Không | 1 | 5.2 | 54 kg/km | ||
| 15315011 | 3 | Không | 1 | 5.5 | 66 kg/km | ||
| 15315012 | 4 | Không | 1 | 6 | 81 kg/km | ||
| 15315013 | 6 | Không | 1 | 7.1 | 117 kg/km | ||
| 15315014 | 8 | Không | 1 | 8.2 | 157 kg/km | ||
| 15315015 | 2 | Không | 1.5 | 6.2 | 74 kg/km | ||
| 15315016 | 3 | Không | 1.5 | 6.5 | 95 kg/km | ||
| 15315017 | 4 | Không | 1.5 | 7.1 | 118 kg/km | ||
| 15315018 | 6 | Không | 1.5 | 8.8 | 172 kg/km | ||
| 15315019 | 8 | Không | 1.5 | 9.5 | 222 kg/km | ||
| 15315020 | 2 | Không | 2.5 | 7.8 | 120 kg/km | ||
| 15315021 | 3 | Không | 2.5 | 8.2 | 150 kg/km | ||
| 15315022 | 4 | Không | 2.5 | 9 | 191 kg/km |