Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 43.000  kg/km
Copper index (lb) 288.900  lb
Trọng lượng 56 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 234
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.688
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 151
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 2X0.75
Quấn qua bó dây Màng nhựa
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 37.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 124.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1314000 2 Không 0.5 5.8 45 kg/km
1314001 3 Đúng vậy 0.5 6.1 59 kg/km
1314002 3 Không 0.5 6.1 59 kg/km
1314003 4 Đúng vậy 0.5 6.5 83 kg/km
1314004 4 Không 0.5 6.5 83 kg/km
1314005 5 Đúng vậy 0.5 7 96 kg/km
1314006 5 Không 0.5 7 96 kg/km
1314007 7 Đúng vậy 0.5 7.5 136 kg/km
1314008 7 Không 0.5 7.5 136 kg/km
1314010 12 Đúng vậy 0.5 9.9 200 kg/km
1314011 12 Không 0.5 9.9 200 kg/km
1314012 18 Đúng vậy 0.5 11.5 275 kg/km
1314013 18 Không 0.5 11.5 275 kg/km
1314014 25 Đúng vậy 0.5 13.4 350 kg/km
1314015 25 Không 0.5 13.4 350 kg/km
1314017 2 Không 0.75 6.2 56 kg/km
1314018 3 Đúng vậy 0.75 6.5 70 kg/km
1314019 3 Không 0.75 6.5 70 kg/km
1314020 4 Đúng vậy 0.75 7 95 kg/km
1314021 4 Không 0.75 7 95 kg/km
1314022 5 Đúng vậy 0.75 7.7 130 kg/km
1314023 5 Không 0.75 7.7 130 kg/km
1314024 7 Đúng vậy 0.75 8.3 168 kg/km
1314025 7 Không 0.75 8.3 168 kg/km
1314026 12 Đúng vậy 0.75 10.9 232 kg/km
1314027 18 Đúng vậy 0.75 12.7 315 kg/km
1314028 25 Đúng vậy 0.75 14.8 435 kg/km
1314029 25 Không 0.75 14.8 435 kg/km
1314032 2 Không 1 6.5 84 kg/km
1314033 3 Đúng vậy 1 6.8 110 kg/km
1314034 3 Không 1 6.8 110 kg/km
1314035 4 Đúng vậy 1 7.3 130 kg/km
1314036 4 Không 1 7.3 130 kg/km
1314037 5 Đúng vậy 1 8.1 156 kg/km
1314038 5 Không 1 8.1 156 kg/km
1314039 7 Đúng vậy 1 8.8 192 kg/km
1314040 7 Không 1 8.8 192 kg/km
1314041 12 Đúng vậy 1 11.5 285 kg/km
1314042 18 Đúng vậy 1 13.9 395 kg/km
1314043 25 Đúng vậy 1 15.9 656 kg/km
1314046 2 Không 1.5 7.1 97 kg/km
1314047 3 Đúng vậy 1.5 7.5 125 kg/km
1314048 3 Không 1.5 7.5 125 kg/km
1314049 4 Đúng vậy 1.5 8.2 165 kg/km
1314050 4 Không 1.5 8.2 165 kg/km
1314051 5 Đúng vậy 1.5 8.9 193 kg/km
1314052 5 Không 1.5 8.9 193 kg/km
1314053 7 Đúng vậy 1.5 9.9 245 kg/km
1314054 7 Không 1.5 9.9 245 kg/km
1314055 12 Đúng vậy 1.5 13 365 kg/km
1314056 18 Đúng vậy 1.5 15.6 553 kg/km
1314057 25 Đúng vậy 1.5 17.9 734 kg/km
1314058 34 Đúng vậy 1.5 20.8 944 kg/km
1314061 3 Đúng vậy 2.5 8.9 188 kg/km
1314062 4 Đúng vậy 2.5 9.9 236 kg/km
1314063 5 Đúng vậy 2.5 11 270 kg/km
1314064 7 Đúng vậy 2.5 11.9 340 kg/km
1314065 12 Đúng vậy 2.5 16 589 kg/km
1314066 18 Đúng vậy 2.5 19 978 kg/km
1314067 25 Đúng vậy 2.5 22.2 1358 kg/km
1314068 4 Đúng vậy 4 11.6 305 kg/km
1314070 7 Đúng vậy 4 14.4 500 kg/km
1314071 4 Đúng vậy 6 14.2 440 kg/km
1314073 7 Đúng vậy 6 17 672 kg/km
1314074 4 Đúng vậy 10 17.2 710 kg/km
1314075 4 Đúng vậy 16 20.2 1050 kg/km
1314076 4 Đúng vậy 25 25.1 1570 kg/km
1314077 4 Đúng vậy 35 28 2070 kg/km