ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X0,5



ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X0,5
ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 4X0,5
98.640₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 49.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 129.020 lb |
| Trọng lượng | 83 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 178 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.722 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 115 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 4X0.5 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 39.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 130.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314000 | 2 | Không | 0.5 | 5.8 | 45 kg/km | ||
| 1314001 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 6.1 | 59 kg/km | ||
| 1314002 | 3 | Không | 0.5 | 6.1 | 59 kg/km | ||
| 1314003 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.5 | 83 kg/km | ||
| 1314004 | 4 | Không | 0.5 | 6.5 | 83 kg/km | ||
| 1314005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 7 | 96 kg/km | ||
| 1314006 | 5 | Không | 0.5 | 7 | 96 kg/km | ||
| 1314007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 7.5 | 136 kg/km | ||
| 1314008 | 7 | Không | 0.5 | 7.5 | 136 kg/km | ||
| 1314010 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 9.9 | 200 kg/km | ||
| 1314011 | 12 | Không | 0.5 | 9.9 | 200 kg/km | ||
| 1314012 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 11.5 | 275 kg/km | ||
| 1314013 | 18 | Không | 0.5 | 11.5 | 275 kg/km | ||
| 1314014 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 13.4 | 350 kg/km | ||
| 1314015 | 25 | Không | 0.5 | 13.4 | 350 kg/km | ||
| 1314017 | 2 | Không | 0.75 | 6.2 | 56 kg/km | ||
| 1314018 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.5 | 70 kg/km | ||
| 1314019 | 3 | Không | 0.75 | 6.5 | 70 kg/km | ||
| 1314020 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7 | 95 kg/km | ||
| 1314021 | 4 | Không | 0.75 | 7 | 95 kg/km | ||
| 1314022 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 7.7 | 130 kg/km | ||
| 1314023 | 5 | Không | 0.75 | 7.7 | 130 kg/km | ||
| 1314024 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.3 | 168 kg/km | ||
| 1314025 | 7 | Không | 0.75 | 8.3 | 168 kg/km | ||
| 1314026 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.9 | 232 kg/km | ||
| 1314027 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12.7 | 315 kg/km | ||
| 1314028 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.8 | 435 kg/km | ||
| 1314029 | 25 | Không | 0.75 | 14.8 | 435 kg/km | ||
| 1314032 | 2 | Không | 1 | 6.5 | 84 kg/km | ||
| 1314033 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.8 | 110 kg/km | ||
| 1314034 | 3 | Không | 1 | 6.8 | 110 kg/km | ||
| 1314035 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.3 | 130 kg/km | ||
| 1314036 | 4 | Không | 1 | 7.3 | 130 kg/km | ||
| 1314037 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 156 kg/km | ||
| 1314038 | 5 | Không | 1 | 8.1 | 156 kg/km | ||
| 1314039 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 192 kg/km | ||
| 1314040 | 7 | Không | 1 | 8.8 | 192 kg/km | ||
| 1314041 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.5 | 285 kg/km | ||
| 1314042 | 18 | Đúng vậy | 1 | 13.9 | 395 kg/km | ||
| 1314043 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15.9 | 656 kg/km | ||
| 1314046 | 2 | Không | 1.5 | 7.1 | 97 kg/km | ||
| 1314047 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.5 | 125 kg/km | ||
| 1314048 | 3 | Không | 1.5 | 7.5 | 125 kg/km | ||
| 1314049 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.2 | 165 kg/km | ||
| 1314050 | 4 | Không | 1.5 | 8.2 | 165 kg/km | ||
| 1314051 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 193 kg/km | ||
| 1314052 | 5 | Không | 1.5 | 8.9 | 193 kg/km | ||
| 1314053 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 245 kg/km | ||
| 1314054 | 7 | Không | 1.5 | 9.9 | 245 kg/km | ||
| 1314055 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13 | 365 kg/km | ||
| 1314056 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 15.6 | 553 kg/km | ||
| 1314057 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.9 | 734 kg/km | ||
| 1314058 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 20.8 | 944 kg/km | ||
| 1314061 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.9 | 188 kg/km | ||
| 1314062 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9.9 | 236 kg/km | ||
| 1314063 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11 | 270 kg/km | ||
| 1314064 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.9 | 340 kg/km | ||
| 1314065 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 16 | 589 kg/km | ||
| 1314066 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 19 | 978 kg/km | ||
| 1314067 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 22.2 | 1358 kg/km | ||
| 1314068 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.6 | 305 kg/km | ||
| 1314070 | 7 | Đúng vậy | 4 | 14.4 | 500 kg/km | ||
| 1314071 | 4 | Đúng vậy | 6 | 14.2 | 440 kg/km | ||
| 1314073 | 7 | Đúng vậy | 6 | 17 | 672 kg/km | ||
| 1314074 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.2 | 710 kg/km | ||
| 1314075 | 4 | Đúng vậy | 16 | 20.2 | 1050 kg/km | ||
| 1314076 | 4 | Đúng vậy | 25 | 25.1 | 1570 kg/km | ||
| 1314077 | 4 | Đúng vậy | 35 | 28 | 2070 kg/km |