Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 84.000  kg/km
Copper index (lb) 564.400  lb
Trọng lượng 128 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 194
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.688
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 125
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 5X0.75
Màu của lớp vỏ trong màu xám
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong PVC
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 53.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 178.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1313103 3 Đúng vậy 0.75 7.9 99 kg/km
1313104 4 Đúng vậy 0.75 8.4 118 kg/km
1313105 5 Đúng vậy 0.75 8.9 128 kg/km
1313107 7 Đúng vậy 0.75 9.7 151 kg/km
1313112 12 Đúng vậy 0.75 12.3 246 kg/km
1313118 18 Đúng vậy 0.75 14.5 345 kg/km
1313125 25 Đúng vậy 0.75 16.6 463 kg/km
1313134 34 Đúng vậy 0.75 18.9 598 kg/km
1313141 41 Đúng vậy 0.75 20.6 725 kg/km
1313203 3 Đúng vậy 1 8.2 111 kg/km
1313204 4 Đúng vậy 1 8.7 129 kg/km
1313205 5 Đúng vậy 1 9.5 152 kg/km
1313207 7 Đúng vậy 1 10.2 184 kg/km
1313212 12 Đúng vậy 1 13.3 306 kg/km
1313218 18 Đúng vậy 1 15.5 417 kg/km
1313225 25 Đúng vậy 1 17.5 541 kg/km
1313234 34 Đúng vậy 1 20.3 735 kg/km
1313241 41 Đúng vậy 1 22 800 kg/km
1313303 3 Đúng vậy 1.5 8.9 135 kg/km
1313304 4 Đúng vậy 1.5 9.6 162 kg/km
1313305 5 Đúng vậy 1.5 10.3 187 kg/km
1313307 7 Đúng vậy 1.5 11.3 236 kg/km
1313312 12 Đúng vậy 1.5 14.8 392 kg/km
1313318 18 Đúng vậy 1.5 17.2 536 kg/km
1313325 25 Đúng vậy 1.5 20.1 742 kg/km
1313334 34 Đúng vậy 1.5 22.8 960 kg/km
1313341 41 Đúng vậy 1.5 24.7 1118 kg/km
1313403 3 Đúng vậy 2.5 10.3 191 kg/km
1313404 4 Đúng vậy 2.5 11.3 231 kg/km
1313405 5 Đúng vậy 2.5 12.6 282 kg/km
1313407 7 Đúng vậy 2.5 13.9 370 kg/km
1313412 12 Đúng vậy 2.5 17.6 580 kg/km
1313504 4 Đúng vậy 4 13.4 345 kg/km
1313505 5 Đúng vậy 4 14.7 412 kg/km
1313604 4 Đúng vậy 6 15.8 481 kg/km
1313605 5 Đúng vậy 6 17.3 576 kg/km
1313614 4 Đúng vậy 10 19 733 kg/km
1313624 4 Đúng vậy 16 22.2 1059 kg/km
1313852 2 Không 0.75 7.4 85 kg/km
1313853 3 Không 0.75 7.9 99 kg/km
1313854 4 Không 0.75 8.4 114 kg/km
1313855 5 Không 0.75 8.9 128 kg/km
1313857 7 Không 0.75 9.7 161 kg/km
1313902 2 Không 1 7.9 97 kg/km
1313903 3 Không 1 8.2 111 kg/km
1313904 4 Không 1 8.7 129 kg/km
1313952 2 Không 1.5 8.5 116 kg/km
1313953 3 Không 1.5 8.9 135 kg/km
1313954 4 Không 1.5 9.6 162 kg/km
1313955 5 Không 1.5 10.3 187 kg/km
1313957 7 Không 1.5 11.3 236 kg/km