ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1



ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G1
363.720₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 194.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1303.500 lb |
| Trọng lượng | 306 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 198 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 128 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 13.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 12G1 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu xám |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | PVC |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 12 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 79.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 266.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.9 | 99 kg/km | ||
| 1313104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 8.4 | 118 kg/km | ||
| 1313105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.9 | 128 kg/km | ||
| 1313107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.7 | 151 kg/km | ||
| 1313112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 12.3 | 246 kg/km | ||
| 1313118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.5 | 345 kg/km | ||
| 1313125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 16.6 | 463 kg/km | ||
| 1313134 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 18.9 | 598 kg/km | ||
| 1313141 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 20.6 | 725 kg/km | ||
| 1313203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.2 | 111 kg/km | ||
| 1313204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.7 | 129 kg/km | ||
| 1313205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 9.5 | 152 kg/km | ||
| 1313207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 184 kg/km | ||
| 1313212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 13.3 | 306 kg/km | ||
| 1313218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15.5 | 417 kg/km | ||
| 1313225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 17.5 | 541 kg/km | ||
| 1313234 | 34 | Đúng vậy | 1 | 20.3 | 735 kg/km | ||
| 1313241 | 41 | Đúng vậy | 1 | 22 | 800 kg/km | ||
| 1313303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 135 kg/km | ||
| 1313304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.6 | 162 kg/km | ||
| 1313305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.3 | 187 kg/km | ||
| 1313307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.3 | 236 kg/km | ||
| 1313312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 14.8 | 392 kg/km | ||
| 1313318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 17.2 | 536 kg/km | ||
| 1313325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 20.1 | 742 kg/km | ||
| 1313334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 22.8 | 960 kg/km | ||
| 1313341 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 24.7 | 1118 kg/km | ||
| 1313403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.3 | 191 kg/km | ||
| 1313404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.3 | 231 kg/km | ||
| 1313405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.6 | 282 kg/km | ||
| 1313407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.9 | 370 kg/km | ||
| 1313412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 17.6 | 580 kg/km | ||
| 1313504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 345 kg/km | ||
| 1313505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 14.7 | 412 kg/km | ||
| 1313604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.8 | 481 kg/km | ||
| 1313605 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.3 | 576 kg/km | ||
| 1313614 | 4 | Đúng vậy | 10 | 19 | 733 kg/km | ||
| 1313624 | 4 | Đúng vậy | 16 | 22.2 | 1059 kg/km | ||
| 1313852 | 2 | Không | 0.75 | 7.4 | 85 kg/km | ||
| 1313853 | 3 | Không | 0.75 | 7.9 | 99 kg/km | ||
| 1313854 | 4 | Không | 0.75 | 8.4 | 114 kg/km | ||
| 1313855 | 5 | Không | 0.75 | 8.9 | 128 kg/km | ||
| 1313857 | 7 | Không | 0.75 | 9.7 | 161 kg/km | ||
| 1313902 | 2 | Không | 1 | 7.9 | 97 kg/km | ||
| 1313903 | 3 | Không | 1 | 8.2 | 111 kg/km | ||
| 1313904 | 4 | Không | 1 | 8.7 | 129 kg/km | ||
| 1313952 | 2 | Không | 1.5 | 8.5 | 116 kg/km | ||
| 1313953 | 3 | Không | 1.5 | 8.9 | 135 kg/km | ||
| 1313954 | 4 | Không | 1.5 | 9.6 | 162 kg/km | ||
| 1313955 | 5 | Không | 1.5 | 10.3 | 187 kg/km | ||
| 1313957 | 7 | Không | 1.5 | 11.3 | 236 kg/km |