ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp kết nối động cơ |
| Copper index | 7639.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 51331.978 lb |
| Trọng lượng | 9420 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.106 Ω/km |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 62.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 185 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G185 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc, Tấm nhựa cán nhôm |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 4G(185), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil and Tin-plated copper braiding |
| Số lõi | 4 |
| Loại cáp động cơ có điện dung thấp | 2YSLCY-JB |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 249.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 934.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036425 | 4G1,5 | trong suốt | 11.4 | 184 kg/km | ||
| 0036426 | 4G2,5 | trong suốt | 12.4 | 224 kg/km | ||
| 0036427 | 4G4 | trong suốt | 15.6 | 361 kg/km | ||
| 0036428 | 4G6 | trong suốt | 17 | 630 kg/km | ||
| 0036429 | 4G10 | trong suốt | 19.6 | 860 kg/km | ||
| 0036430 | 4G16 | trong suốt | 22.1 | 1290 kg/km | ||
| 0036431 | 4G25 | trong suốt | 26.3 | 1860 kg/km | ||
| 0036432 | 4G35 | trong suốt | 29.5 | 2610 kg/km | ||
| 0036433 | 4G50 | trong suốt | 35.8 | 2950 kg/km | ||
| 0036434 | 4G70 | trong suốt | 40.3 | 3950 kg/km | ||
| 0036435 | 4G95 | trong suốt | 46.5 | 5300 kg/km | ||
| 0036436 | 4G120 | trong suốt | 53.2 | 6600 kg/km | ||
| 0036437 | 4G150 | trong suốt | 57.3 | 7590 kg/km | ||
| 0036438 | 4G185 | trong suốt | 62.3 | 9420 kg/km | ||
| 0036439 | 3X1,5+3G0,25 | màu đen | 11.4 | 177 kg/km | ||
| 0036440 | 3X2,5+3G0,5 | màu đen | 12.2 | 230 kg/km | ||
| 0036441 | 3X4+3G0,75 | màu đen | 14.4 | 323 kg/km | ||
| 0036442 | 3X6+3G1 | màu đen | 15.7 | 420 kg/km | ||
| 0036443 | 3X10+3G1,5 | màu đen | 18 | 635 kg/km | ||
| 0036444 | 3X16+3G2,5 | màu đen | 20.2 | 930 kg/km | ||
| 0036445 | 3X25+3G4 | màu đen | 23.8 | 1350 kg/km | ||
| 0036446 | 3X35+3G6 | màu đen | 26.9 | 1780 kg/km | ||
| 0036447 | 3X50+3G10 | màu đen | 32.6 | 2530 kg/km | ||
| 0036448 | 3X70+3G10 | màu đen | 36.4 | 3225 kg/km | ||
| 0036449 | 3X95+3G16 | màu đen | 42 | 4511 kg/km | ||
| 0036450 | 3X120+3G16 | màu đen | 47.8 | 5663 kg/km | ||
| 0036451 | 3X150+3G25 | màu đen | 51.6 | 6720 kg/km | ||
| 0036453 | 3X240+3G50 | màu đen | 65.1 | 12850 kg/km | ||
| 0036479 | 3x185+3G35 | màu đen | 56.5 | 7855 kg/km | ||
| 1136450 | 4G1,5 | màu đen | 11.4 | 230 kg/km | ||
| 1136451 | 4G2,5 | màu đen | 12.4 | 300 kg/km | ||
| 1136452 | 4G4 | màu đen | 15.6 | 485 kg/km | ||
| 1136453 | 4G6 | màu đen | 17 | 630 kg/km | ||
| 1136454 | 4G10 | màu đen | 19.6 | 860 kg/km | ||
| 1136455 | 4G16 | màu đen | 22.1 | 1290 kg/km | ||
| 1136456 | 4G25 | màu đen | 26.3 | 1860 kg/km | ||
| 1136457 | 4G35 | màu đen | 29.5 | 2610 kg/km | ||
| 1136458 | 4G50 | màu đen | 35.8 | 2950 kg/km | ||
| 1136459 | 4G70 | màu đen | 40.3 | 3950 kg/km | ||
| 1136460 | 4G95 | màu đen | 46.5 | 5300 kg/km | ||
| 1136461 | 4G120 | màu đen | 53.2 | 6600 kg/km | ||
| 1136462 | 4G150 | màu đen | 57.3 | 7590 kg/km | ||
| 1136463 | 4G185 | màu đen | 62.3 | 9420 kg/km |