Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp kết nối động cơ
Copper index 3196.000  kg/km
Copper index (lb) 21476.120  lb
Trọng lượng 3950 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.272  Ω/km
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 40.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 70  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G70
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc, Tấm nhựa cán nhôm
Thành phần cáp 1 Power core: 4G(70), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil and Tin-plated copper braiding
Số lõi 4
Loại cáp động cơ có điện dung thấp 2YSLCY-JB
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 161.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 604.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Màu của lớp vỏ ngoài Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0036425 4G1,5 trong suốt 11.4 184 kg/km
0036426 4G2,5 trong suốt 12.4 224 kg/km
0036427 4G4 trong suốt 15.6 361 kg/km
0036428 4G6 trong suốt 17 630 kg/km
0036429 4G10 trong suốt 19.6 860 kg/km
0036430 4G16 trong suốt 22.1 1290 kg/km
0036431 4G25 trong suốt 26.3 1860 kg/km
0036432 4G35 trong suốt 29.5 2610 kg/km
0036433 4G50 trong suốt 35.8 2950 kg/km
0036434 4G70 trong suốt 40.3 3950 kg/km
0036435 4G95 trong suốt 46.5 5300 kg/km
0036436 4G120 trong suốt 53.2 6600 kg/km
0036437 4G150 trong suốt 57.3 7590 kg/km
0036438 4G185 trong suốt 62.3 9420 kg/km
0036439 3X1,5+3G0,25 màu đen 11.4 177 kg/km
0036440 3X2,5+3G0,5 màu đen 12.2 230 kg/km
0036441 3X4+3G0,75 màu đen 14.4 323 kg/km
0036442 3X6+3G1 màu đen 15.7 420 kg/km
0036443 3X10+3G1,5 màu đen 18 635 kg/km
0036444 3X16+3G2,5 màu đen 20.2 930 kg/km
0036445 3X25+3G4 màu đen 23.8 1350 kg/km
0036446 3X35+3G6 màu đen 26.9 1780 kg/km
0036447 3X50+3G10 màu đen 32.6 2530 kg/km
0036448 3X70+3G10 màu đen 36.4 3225 kg/km
0036449 3X95+3G16 màu đen 42 4511 kg/km
0036450 3X120+3G16 màu đen 47.8 5663 kg/km
0036451 3X150+3G25 màu đen 51.6 6720 kg/km
0036453 3X240+3G50 màu đen 65.1 12850 kg/km
0036479 3x185+3G35 màu đen 56.5 7855 kg/km
1136450 4G1,5 màu đen 11.4 230 kg/km
1136451 4G2,5 màu đen 12.4 300 kg/km
1136452 4G4 màu đen 15.6 485 kg/km
1136453 4G6 màu đen 17 630 kg/km
1136454 4G10 màu đen 19.6 860 kg/km
1136455 4G16 màu đen 22.1 1290 kg/km
1136456 4G25 màu đen 26.3 1860 kg/km
1136457 4G35 màu đen 29.5 2610 kg/km
1136458 4G50 màu đen 35.8 2950 kg/km
1136459 4G70 màu đen 40.3 3950 kg/km
1136460 4G95 màu đen 46.5 5300 kg/km
1136461 4G120 màu đen 53.2 6600 kg/km
1136462 4G150 màu đen 57.3 7590 kg/km
1136463 4G185 màu đen 62.3 9420 kg/km