Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 200.000  kg/km
Copper index (lb) 1343.800  lb
Trọng lượng 283 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 222
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 7.98  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.639
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 143
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Kích thước cáp 5G2.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong PVC
Màu của lớp vỏ ngoài trong suốt
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 75.6  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 252.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

Được chứng nhận bởi Ecolab

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Số đăng ký VDE 7030
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1135003 3 Đúng vậy 0.5 7.3 83 kg/km
1135004 4 Đúng vậy 0.5 7.9 99 kg/km
1135005 5 Đúng vậy 0.5 8.4 112 kg/km
1135007 7 Đúng vậy 0.5 8.9 132 kg/km
1135012 12 Đúng vậy 0.5 11.3 202 kg/km
1135018 18 Đúng vậy 0.5 13.3 289 kg/km
1135025 25 Đúng vậy 0.5 15.2 378 kg/km
1135030 30 Đúng vậy 0.5 16.1 429 kg/km
1135040 40 Đúng vậy 0.5 18.2 542 kg/km
1135103 3 Đúng vậy 0.75 7.9 100 kg/km
1135104 4 Đúng vậy 0.75 8.4 115 kg/km
1135105 5 Đúng vậy 0.75 8.9 130 kg/km
1135107 7 Đúng vậy 0.75 9.7 158 kg/km
1135112 12 Đúng vậy 0.75 12.3 247 kg/km
1135118 18 Đúng vậy 0.75 14.5 356 kg/km
1135125 25 Đúng vậy 0.75 16.6 465 kg/km
1135134 34 Đúng vậy 0.75 18.9 601 kg/km
1135141 41 Đúng vậy 0.75 20.6 728 kg/km
1135203 3 Đúng vậy 1 8.2 111 kg/km
1135204 4 Đúng vậy 1 8.7 149 kg/km
1135205 5 Đúng vậy 1 9.5 153 kg/km
1135207 7 Đúng vậy 1 10.2 185 kg/km
1135212 12 Đúng vậy 1 13.3 300 kg/km
1135216 16 Đúng vậy 1 14.6 390 kg/km
1135218 18 Đúng vậy 1 15.5 418 kg/km
1135225 25 Đúng vậy 1 17.5 544 kg/km
1135234 34 Đúng vậy 1 20.3 738 kg/km
1135241 41 Đúng vậy 1 22 864 kg/km
1135250 50 Đúng vậy 1 23.8 1011 kg/km
1135303 3 Đúng vậy 1.5 8.9 128 kg/km
1135304 4 Đúng vậy 1.5 9.6 163 kg/km
1135305 5 Đúng vậy 1.5 10.3 188 kg/km
1135307 7 Đúng vậy 1.5 11.3 238 kg/km
1135312 12 Đúng vậy 1.5 14.8 393 kg/km
1135318 18 Đúng vậy 1.5 17.2 538 kg/km
1135325 25 Đúng vậy 1.5 20.1 745 kg/km
1135334 34 Đúng vậy 1.5 22.8 964 kg/km
1135341 41 Đúng vậy 1.5 24.7 1123 kg/km
1135350 50 Đúng vậy 1.5 27.1 1372 kg/km
1135402 2 Không 2.5 9.9 165 kg/km
1135403 3 Đúng vậy 2.5 10.3 192 kg/km
1135404 4 Đúng vậy 2.5 11.3 228 kg/km
1135405 5 Đúng vậy 2.5 12.6 283 kg/km
1135407 7 Đúng vậy 2.5 13.9 371 kg/km
1135412 12 Đúng vậy 2.5 17.6 585 kg/km
1135502 2 Không 4 11.4 247 kg/km
1135504 4 Đúng vậy 4 13.4 347 kg/km
1135505 5 Đúng vậy 4 14.7 413 kg/km
1135602 2 Không 6 13.6 353 kg/km
1135604 4 Đúng vậy 6 15.8 485 kg/km
1135605 5 Đúng vậy 6 17.3 702 kg/km
1135607 7 Đúng vậy 6 18.8 950 kg/km
1135614 4 Đúng vậy 10 19 735 kg/km
1135615 3 Đúng vậy 10 17.4 507 kg/km
1135616 5 Đúng vậy 10 21.3 847 kg/km
1135617 7 Đúng vậy 10 23.2 1039 kg/km
1135622 2 Không 16 18.6 698 kg/km
1135623 5 Đúng vậy 16 24.4 1440 kg/km
1135624 4 Đúng vậy 16 22.2 1395 kg/km
1135625 4 Đúng vậy 35 30.2 2210 kg/km
1135626 4 Đúng vậy 25 26.9 1730 kg/km
1135627 5 Đúng vậy 25 30 2090 kg/km
1135628 5 Đúng vậy 35 33.2 2710 kg/km
1135702 2 Không 10 16.4 492 kg/km
1135752 2 Không 0.5 7 75 kg/km
1135753 3 Không 0.5 7.3 83 kg/km
1135754 4 Không 0.5 7.9 99 kg/km
1135755 5 Không 0.5 8.4 112 kg/km
1135757 7 Không 0.5 8.9 132 kg/km
1135762 12 Không 0.5 11.3 202 kg/km
1135802 2 Không 0.75 7.4 86 kg/km
1135803 3 Không 0.75 7.9 100 kg/km
1135804 4 Không 0.75 8.4 115 kg/km
1135805 5 Không 0.75 8.9 130 kg/km
1135807 7 Không 0.75 9.7 161 kg/km
1135812 12 Không 0.75 12.3 247 kg/km
1135818 18 Không 0.75 14.5 356 kg/km
1135840 40 Không 0.75 20.5 734 kg/km
1135852 2 Không 1 7.9 100 kg/km
1135853 3 Không 1 8.2 111 kg/km
1135854 4 Không 1 8.7 130 kg/km
1135902 2 Không 1.5 8.5 117 kg/km
1135903 3 Không 1.5 8.9 136 kg/km
1135904 4 Không 1.5 9.6 163 kg/km
1135905 5 Không 1.5 10.3 188 kg/km
1135907 7 Không 1.5 11.3 237 kg/km