ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1
1.032.049₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 688.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 4622.700 lb |
| Trọng lượng | 1011 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 198 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 128 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 23.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 50G1 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | PVC |
| Màu của lớp vỏ ngoài | trong suốt |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 50 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 142.8 mm |
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
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 476.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Số đăng ký VDE | 7030 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135003 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 7.3 | 83 kg/km | ||
| 1135004 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 7.9 | 99 kg/km | ||
| 1135005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 8.4 | 112 kg/km | ||
| 1135007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 8.9 | 132 kg/km | ||
| 1135012 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 11.3 | 202 kg/km | ||
| 1135018 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 13.3 | 289 kg/km | ||
| 1135025 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 15.2 | 378 kg/km | ||
| 1135030 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 16.1 | 429 kg/km | ||
| 1135040 | 40 | Đúng vậy | 0.5 | 18.2 | 542 kg/km | ||
| 1135103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.9 | 100 kg/km | ||
| 1135104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 8.4 | 115 kg/km | ||
| 1135105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.9 | 130 kg/km | ||
| 1135107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.7 | 158 kg/km | ||
| 1135112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 12.3 | 247 kg/km | ||
| 1135118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.5 | 356 kg/km | ||
| 1135125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 16.6 | 465 kg/km | ||
| 1135134 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 18.9 | 601 kg/km | ||
| 1135141 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 20.6 | 728 kg/km | ||
| 1135203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.2 | 111 kg/km | ||
| 1135204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.7 | 149 kg/km | ||
| 1135205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 9.5 | 153 kg/km | ||
| 1135207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 185 kg/km | ||
| 1135212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 13.3 | 300 kg/km | ||
| 1135216 | 16 | Đúng vậy | 1 | 14.6 | 390 kg/km | ||
| 1135218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15.5 | 418 kg/km | ||
| 1135225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 17.5 | 544 kg/km | ||
| 1135234 | 34 | Đúng vậy | 1 | 20.3 | 738 kg/km | ||
| 1135241 | 41 | Đúng vậy | 1 | 22 | 864 kg/km | ||
| 1135250 | 50 | Đúng vậy | 1 | 23.8 | 1011 kg/km | ||
| 1135303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 128 kg/km | ||
| 1135304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.6 | 163 kg/km | ||
| 1135305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.3 | 188 kg/km | ||
| 1135307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.3 | 238 kg/km | ||
| 1135312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 14.8 | 393 kg/km | ||
| 1135318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 17.2 | 538 kg/km | ||
| 1135325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 20.1 | 745 kg/km | ||
| 1135334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 22.8 | 964 kg/km | ||
| 1135341 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 24.7 | 1123 kg/km | ||
| 1135350 | 50 | Đúng vậy | 1.5 | 27.1 | 1372 kg/km | ||
| 1135402 | 2 | Không | 2.5 | 9.9 | 165 kg/km | ||
| 1135403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.3 | 192 kg/km | ||
| 1135404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.3 | 228 kg/km | ||
| 1135405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.6 | 283 kg/km | ||
| 1135407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.9 | 371 kg/km | ||
| 1135412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 17.6 | 585 kg/km | ||
| 1135502 | 2 | Không | 4 | 11.4 | 247 kg/km | ||
| 1135504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 347 kg/km | ||
| 1135505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 14.7 | 413 kg/km | ||
| 1135602 | 2 | Không | 6 | 13.6 | 353 kg/km | ||
| 1135604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.8 | 485 kg/km | ||
| 1135605 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.3 | 702 kg/km | ||
| 1135607 | 7 | Đúng vậy | 6 | 18.8 | 950 kg/km | ||
| 1135614 | 4 | Đúng vậy | 10 | 19 | 735 kg/km | ||
| 1135615 | 3 | Đúng vậy | 10 | 17.4 | 507 kg/km | ||
| 1135616 | 5 | Đúng vậy | 10 | 21.3 | 847 kg/km | ||
| 1135617 | 7 | Đúng vậy | 10 | 23.2 | 1039 kg/km | ||
| 1135622 | 2 | Không | 16 | 18.6 | 698 kg/km | ||
| 1135623 | 5 | Đúng vậy | 16 | 24.4 | 1440 kg/km | ||
| 1135624 | 4 | Đúng vậy | 16 | 22.2 | 1395 kg/km | ||
| 1135625 | 4 | Đúng vậy | 35 | 30.2 | 2210 kg/km | ||
| 1135626 | 4 | Đúng vậy | 25 | 26.9 | 1730 kg/km | ||
| 1135627 | 5 | Đúng vậy | 25 | 30 | 2090 kg/km | ||
| 1135628 | 5 | Đúng vậy | 35 | 33.2 | 2710 kg/km | ||
| 1135702 | 2 | Không | 10 | 16.4 | 492 kg/km | ||
| 1135752 | 2 | Không | 0.5 | 7 | 75 kg/km | ||
| 1135753 | 3 | Không | 0.5 | 7.3 | 83 kg/km | ||
| 1135754 | 4 | Không | 0.5 | 7.9 | 99 kg/km | ||
| 1135755 | 5 | Không | 0.5 | 8.4 | 112 kg/km | ||
| 1135757 | 7 | Không | 0.5 | 8.9 | 132 kg/km | ||
| 1135762 | 12 | Không | 0.5 | 11.3 | 202 kg/km | ||
| 1135802 | 2 | Không | 0.75 | 7.4 | 86 kg/km | ||
| 1135803 | 3 | Không | 0.75 | 7.9 | 100 kg/km | ||
| 1135804 | 4 | Không | 0.75 | 8.4 | 115 kg/km | ||
| 1135805 | 5 | Không | 0.75 | 8.9 | 130 kg/km | ||
| 1135807 | 7 | Không | 0.75 | 9.7 | 161 kg/km | ||
| 1135812 | 12 | Không | 0.75 | 12.3 | 247 kg/km | ||
| 1135818 | 18 | Không | 0.75 | 14.5 | 356 kg/km | ||
| 1135840 | 40 | Không | 0.75 | 20.5 | 734 kg/km | ||
| 1135852 | 2 | Không | 1 | 7.9 | 100 kg/km | ||
| 1135853 | 3 | Không | 1 | 8.2 | 111 kg/km | ||
| 1135854 | 4 | Không | 1 | 8.7 | 130 kg/km | ||
| 1135902 | 2 | Không | 1.5 | 8.5 | 117 kg/km | ||
| 1135903 | 3 | Không | 1.5 | 8.9 | 136 kg/km | ||
| 1135904 | 4 | Không | 1.5 | 9.6 | 163 kg/km | ||
| 1135905 | 5 | Không | 1.5 | 10.3 | 188 kg/km | ||
| 1135907 | 7 | Không | 1.5 | 11.3 | 237 kg/km |