ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X150+3G25


ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X150+3G25
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X150+3G25
8.820.240₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp kết nối động cơ |
| Copper index | 5412.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 36367.151 lb |
| Trọng lượng | 6720 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 250 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 47.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 150 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 3X150+3G25 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm, Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 3X150 |
| Số lõi | 3 |
| Loại cáp động cơ có điện dung thấp | 2XSLCH-JB |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyethylene liên kết chéo |
| Cấu trúc xâu chuỗi đối xứng theo trục Trái Đất | Đúng vậy |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | XLPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Thành phần cáp 2 | Protective earth: 3x25 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 190.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Không |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50264-1, EN 50305, EN 50306-1 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 712.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50620, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d2 |
| Mật độ khói trong CPR | s2 |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a1 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Dca |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133500 | 4G1,5 | 10.9 | 230 kg/km | ||
| 1133501 | 4G2,5 | 12.1 | 300 kg/km | ||
| 1133502 | 4G4 | 14.1 | 485 kg/km | ||
| 1133503 | 4G6 | 15.6 | 630 kg/km | ||
| 1133504 | 4G10 | 18.0 | 860 kg/km | ||
| 1133505 | 4G16 | 20.9 | 1290 kg/km | ||
| 1133506 | 4G25 | 26.0 | 1860 kg/km | ||
| 1133507 | 4G35 | 29.6 | 2610 kg/km | ||
| 1133508 | 4G50 | 32.8 | 2950 kg/km | ||
| 1133509 | 4G70 | 38.0 | 3950 kg/km | ||
| 1133510 | 4G95 | 42.5 | 5300 kg/km | ||
| 1133511 | 4G120 | 47.0 | 6600 kg/km | ||
| 1133512 | 4G150 | 52.9 | 7590 kg/km | ||
| 1133513 | 4G185 | 57.6 | 9420 kg/km | ||
| 1133514 | 3X1,5+3G0,25 | 10.9 | 177 kg/km | ||
| 1133515 | 3X2,5+3G0,5 | 12.0 | 230 kg/km | ||
| 1133516 | 3X4+3G0,75 | 13.5 | 323 kg/km | ||
| 1133517 | 3X6+3G1 | 14.7 | 420 kg/km | ||
| 1133518 | 3X10+3G1,5 | 16.7 | 635 kg/km | ||
| 1133519 | 3X16+3G2,5 | 20.2 | 930 kg/km | ||
| 1133520 | 3X25+3G4 | 23.4 | 1350 kg/km | ||
| 1133521 | 3X35+3G6 | 26.7 | 1780 kg/km | ||
| 1133522 | 3X50+3G10 | 30.9 | 2530 kg/km | ||
| 1133523 | 3X70+3G10 | 34.4 | 3225 kg/km | ||
| 1133524 | 3X95+3G16 | 38.3 | 4511 kg/km | ||
| 1133525 | 3X120+3G16 | 42.3 | 5663 kg/km | ||
| 1133526 | 3X150+3G25 | 47.5 | 6720 kg/km | ||
| 1133527 | 3x185+3G35 | 51.9 | 7855 kg/km | ||
| 1133528 | 3X240+3G50 | 59.0 | 12850 kg/km |