Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp kết nối động cơ
Copper index 7639.000  kg/km
Copper index (lb) 51331.978  lb
Trọng lượng 9420 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.106  Ω/km
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 250
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 57.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 185  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G185
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm, Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Power core: 4G185
Số lõi 4
Loại cáp động cơ có điện dung thấp 2XSLCH-JB
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyethylene liên kết chéo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt XLPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 230.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Không
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50264-1, EN 50305, EN 50306-1 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 864.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50620, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Hành vi nhỏ giọt của CPR d2
Mật độ khói trong CPR s2
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1133500 4G1,5 10.9 230 kg/km
1133501 4G2,5 12.1 300 kg/km
1133502 4G4 14.1 485 kg/km
1133503 4G6 15.6 630 kg/km
1133504 4G10 18.0 860 kg/km
1133505 4G16 20.9 1290 kg/km
1133506 4G25 26.0 1860 kg/km
1133507 4G35 29.6 2610 kg/km
1133508 4G50 32.8 2950 kg/km
1133509 4G70 38.0 3950 kg/km
1133510 4G95 42.5 5300 kg/km
1133511 4G120 47.0 6600 kg/km
1133512 4G150 52.9 7590 kg/km
1133513 4G185 57.6 9420 kg/km
1133514 3X1,5+3G0,25 10.9 177 kg/km
1133515 3X2,5+3G0,5 12.0 230 kg/km
1133516 3X4+3G0,75 13.5 323 kg/km
1133517 3X6+3G1 14.7 420 kg/km
1133518 3X10+3G1,5 16.7 635 kg/km
1133519 3X16+3G2,5 20.2 930 kg/km
1133520 3X25+3G4 23.4 1350 kg/km
1133521 3X35+3G6 26.7 1780 kg/km
1133522 3X50+3G10 30.9 2530 kg/km
1133523 3X70+3G10 34.4 3225 kg/km
1133524 3X95+3G16 38.3 4511 kg/km
1133525 3X120+3G16 42.3 5663 kg/km
1133526 3X150+3G25 47.5 6720 kg/km
1133527 3x185+3G35 51.9 7855 kg/km
1133528 3X240+3G50 59.0 12850 kg/km