Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 250.300  kg/km
Copper index (lb) 1681.800  lb
Trọng lượng 471 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 127
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 4.95  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.669
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 82
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 4  mm²
Kích thước cáp 5G4
Có lớp vỏ ngoài được gia cố Đúng vậy
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Quấn qua bó dây Màng nhựa không halogen
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 12 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 95.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Không
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50306-1 (≤ 6)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 318.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, UL Cable Flame Test
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài), EN 50618, EN 50620
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 75
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Hành vi nhỏ giọt của CPR d2
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11
Mật độ khói trong CPR s1b
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM 21156 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC С-DE.АЮ64.В.01077
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
1123460 2 Không 1 9.4 120 kg/km
1123461 3 Đúng vậy 1 9.8 141 kg/km
1123462 4 Đúng vậy 1 10.4 165 kg/km Dca
1123463 5 Đúng vậy 1 11.2 191 kg/km Dca
1123464 7 Đúng vậy 1 11.9 231 kg/km Dca
1123465 12 Đúng vậy 1 15 360 kg/km Dca
1123466 18 Đúng vậy 1 17.3 494 kg/km
1123467 25 Đúng vậy 1 19.8 643 kg/km
1123468 2 Không 1.5 10.4 149 kg/km Dca
1123469 3 Đúng vậy 1.5 10.9 177 kg/km Dca
1123470 4 Đúng vậy 1.5 11.6 209 kg/km Dca
1123471 5 Đúng vậy 1.5 12.5 243 kg/km Dca
1123472 7 Đúng vậy 1.5 13.4 300 kg/km Dca
1123473 12 Đúng vậy 1.5 17.3 486 kg/km Dca
1123474 18 Đúng vậy 1.5 20.2 691 kg/km Dca
1123475 25 Đúng vậy 1.5 23.1 914 kg/km
1123476 2 Không 2.5 11.6 197 kg/km Dca
1123477 3 Đúng vậy 2.5 12.1 243 kg/km Dca
1123478 4 Đúng vậy 2.5 13 293 kg/km Dca
1123479 5 Đúng vậy 2.5 14.1 342 kg/km Dca
1123480 7 Đúng vậy 2.5 15.4 462 kg/km Dca
1123481 12 Đúng vậy 2.5 20.1 718 kg/km Dca
1123482 18 Đúng vậy 2.5 23.4 1011 kg/km Dca
1123483 25 Đúng vậy 2.5 27.4 1370 kg/km Dca
1123485 4 Đúng vậy 4 14.7 399 kg/km Dca
1123486 5 Đúng vậy 4 15.9 471 kg/km Dca
1123487 3 Đúng vậy 6 14.9 414 kg/km Dca
1123488 4 Đúng vậy 6 16.1 519 kg/km Dca
1123489 5 Đúng vậy 6 17.8 610 kg/km Dca
1123490 4 Đúng vậy 10 20.1 837 kg/km Dca
1123492 4 Đúng vậy 16 22.5 1142 kg/km Dca
1123493 5 Đúng vậy 16 25 1407 kg/km Dca
1123494 4 Đúng vậy 25 27.8 1683 kg/km Dca