ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1,5



ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1,5
1.248.360₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 475.100 kg/km |
| Copper index (lb) | 3192.200 lb |
| Trọng lượng | 914 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 105 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 3 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 68 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 23.1 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 25G1.5 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố | Đúng vậy |
| Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể | 85 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa không halogen |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 25 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 138.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Không |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50306-1 (≤ 6) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 462.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 75 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, UL Cable Flame Test |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài), EN 50618, EN 50620 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 75 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21156 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | С-DE.АЮ64.В.01077 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123460 | 2 | Không | 1 | 9.4 | 120 kg/km | |||
| 1123461 | 3 | Đúng vậy | 1 | 9.8 | 141 kg/km | |||
| 1123462 | 4 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 165 kg/km | Dca | ||
| 1123463 | 5 | Đúng vậy | 1 | 11.2 | 191 kg/km | Dca | ||
| 1123464 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.9 | 231 kg/km | Dca | ||
| 1123465 | 12 | Đúng vậy | 1 | 15 | 360 kg/km | Dca | ||
| 1123466 | 18 | Đúng vậy | 1 | 17.3 | 494 kg/km | |||
| 1123467 | 25 | Đúng vậy | 1 | 19.8 | 643 kg/km | |||
| 1123468 | 2 | Không | 1.5 | 10.4 | 149 kg/km | Dca | ||
| 1123469 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 10.9 | 177 kg/km | Dca | ||
| 1123470 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 209 kg/km | Dca | ||
| 1123471 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 12.5 | 243 kg/km | Dca | ||
| 1123472 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 13.4 | 300 kg/km | Dca | ||
| 1123473 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 17.3 | 486 kg/km | Dca | ||
| 1123474 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 20.2 | 691 kg/km | Dca | ||
| 1123475 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 23.1 | 914 kg/km | |||
| 1123476 | 2 | Không | 2.5 | 11.6 | 197 kg/km | Dca | ||
| 1123477 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 243 kg/km | Dca | ||
| 1123478 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 13 | 293 kg/km | Dca | ||
| 1123479 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 14.1 | 342 kg/km | Dca | ||
| 1123480 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 15.4 | 462 kg/km | Dca | ||
| 1123481 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 20.1 | 718 kg/km | Dca | ||
| 1123482 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 23.4 | 1011 kg/km | Dca | ||
| 1123483 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 27.4 | 1370 kg/km | Dca | ||
| 1123485 | 4 | Đúng vậy | 4 | 14.7 | 399 kg/km | Dca | ||
| 1123486 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.9 | 471 kg/km | Dca | ||
| 1123487 | 3 | Đúng vậy | 6 | 14.9 | 414 kg/km | Dca | ||
| 1123488 | 4 | Đúng vậy | 6 | 16.1 | 519 kg/km | Dca | ||
| 1123489 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.8 | 610 kg/km | Dca | ||
| 1123490 | 4 | Đúng vậy | 10 | 20.1 | 837 kg/km | Dca | ||
| 1123492 | 4 | Đúng vậy | 16 | 22.5 | 1142 kg/km | Dca | ||
| 1123493 | 5 | Đúng vậy | 16 | 25 | 1407 kg/km | Dca | ||
| 1123494 | 4 | Đúng vậy | 25 | 27.8 | 1683 kg/km | Dca |