ÖLFLEX® CLASSIC 110 Đen 0,6/1kV 50G1,5



ÖLFLEX® CLASSIC 110 Đen 0,6/1kV 50G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Đen 0,6/1kV 50G1,5
1.154.520₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 720.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 4838.180 lb |
| Trọng lượng | 1427 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 107 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 29.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 50G1.5 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố | Đúng vậy |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 50 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 119.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 447.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120232 | 2 | Không | 0.75 | 8.3 | 81 kg/km | ||
| 1120233 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 8.7 | 93 kg/km | ||
| 1120234 | 3 | Không | 0.75 | 8.7 | 93 kg/km | ||
| 1120235 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 9.2 | 108 kg/km | ||
| 1120237 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 9.9 | 126 kg/km | ||
| 1120241 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 10.7 | 162 kg/km | ||
| 1120248 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 13.4 | 236 kg/km | ||
| 1120251 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 15.4 | 334 kg/km | ||
| 1120259 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 21.6 | 713 kg/km | ||
| 1120266 | 2 | Không | 1 | 8.6 | 98 kg/km | ||
| 1120267 | 3 | Đúng vậy | 1 | 9 | 112 kg/km | ||
| 1120268 | 3 | Không | 1 | 9 | 112 kg/km | ||
| 1120269 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.6 | 131 kg/km | ||
| 1120270 | 4 | Không | 1 | 9.6 | 131 kg/km | ||
| 1120271 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 152 kg/km | ||
| 1120274 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.1 | 196 kg/km | ||
| 1120280 | 12 | Đúng vậy | 1 | 14 | 286 kg/km | ||
| 1120284 | 18 | Đúng vậy | 1 | 16.1 | 419 kg/km | ||
| 1120290 | 25 | Đúng vậy | 1 | 18.6 | 572 kg/km | ||
| 1120294 | 34 | Đúng vậy | 1 | 21.3 | 764 kg/km | ||
| 1120298 | 41 | Đúng vậy | 1 | 23.2 | 891 kg/km | ||
| 1120306 | 2 | Không | 1.5 | 9.6 | 123 kg/km | ||
| 1120307 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 10.1 | 165 kg/km | ||
| 1120308 | 3 | Không | 1.5 | 10.1 | 144 kg/km | ||
| 1120309 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 170 kg/km | ||
| 1120311 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.7 | 192 kg/km | ||
| 1120314 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.6 | 261 kg/km | ||
| 1120320 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 16.1 | 399 kg/km | ||
| 1120322 | 14 | Đúng vậy | 1.5 | 17 | 448 kg/km | ||
| 1120324 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 18.8 | 547 kg/km | ||
| 1120328 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.7 | 770 kg/km | ||
| 1120330 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 24.9 | 996 kg/km | ||
| 1120333 | 50 | Đúng vậy | 1.5 | 29.8 | 1427 kg/km | ||
| 1120339 | 2 | Không | 2.5 | 10.8 | 147 kg/km | ||
| 1120340 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 11.3 | 178 kg/km | ||
| 1120342 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.2 | 248 kg/km | ||
| 1120343 | 4 | Không | 2.5 | 12.2 | 225 kg/km | ||
| 1120344 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.3 | 266 kg/km | ||
| 1120346 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 14.4 | 380 kg/km | ||
| 1120349 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 18.7 | 540 kg/km | ||
| 1120350 | 14 | Đúng vậy | 2.5 | 19.8 | 613 kg/km | ||
| 1120351 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 22 | 788 kg/km | ||
| 1120353 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 25.8 | 1094 kg/km | ||
| 1120360 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.8 | 324 kg/km | ||
| 1120361 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.1 | 385 kg/km | ||
| 1120362 | 7 | Đúng vậy | 4 | 16.4 | 513 kg/km | ||
| 1120366 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.1 | 442 kg/km | ||
| 1120367 | 5 | Đúng vậy | 6 | 16.8 | 526 kg/km | ||
| 1120368 | 7 | Đúng vậy | 6 | 18.2 | 705 kg/km | ||
| 1120370 | 4 | Đúng vậy | 10 | 18.7 | 707 kg/km | ||
| 1120371 | 5 | Đúng vậy | 10 | 20.7 | 881 kg/km | ||
| 1120374 | 4 | Đúng vậy | 16 | 21.3 | 1100 kg/km | ||
| 1120375 | 5 | Đúng vậy | 16 | 23.6 | 1350 kg/km | ||
| 1120376 | 7 | Đúng vậy | 16 | 26.2 | 1800 kg/km | ||
| 1120378 | 4 | Đúng vậy | 25 | 26.2 | 1600 kg/km | ||
| 1120379 | 5 | Đúng vậy | 25 | 29 | 2050 kg/km | ||
| 1120382 | 4 | Đúng vậy | 35 | 29.1 | 2400 kg/km | ||
| 1120383 | 5 | Đúng vậy | 35 | 32.5 | 2900 kg/km | ||
| 1120385 | 4 | Đúng vậy | 50 | 35.6 | 3400 kg/km | ||
| 1120387 | 4 | Đúng vậy | 70 | 40.7 | 5050 kg/km | ||
| 1120389 | 4 | Đúng vậy | 95 | 46.8 | 6010 kg/km | ||
| 1120390 | 4 | Đúng vậy | 120 | 53.5 | 7500 kg/km |