Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 21.600  kg/km
Copper index (lb) 145.150  lb
Trọng lượng 93 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.763
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 90
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.7  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 3X0.75
Có lớp vỏ ngoài được gia cố Đúng vậy
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 34.8  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 130.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1120232 2 Không 0.75 8.3 81 kg/km
1120233 3 Đúng vậy 0.75 8.7 93 kg/km
1120234 3 Không 0.75 8.7 93 kg/km
1120235 4 Đúng vậy 0.75 9.2 108 kg/km
1120237 5 Đúng vậy 0.75 9.9 126 kg/km
1120241 7 Đúng vậy 0.75 10.7 162 kg/km
1120248 12 Đúng vậy 0.75 13.4 236 kg/km
1120251 18 Đúng vậy 0.75 15.4 334 kg/km
1120259 41 Đúng vậy 0.75 21.6 713 kg/km
1120266 2 Không 1 8.6 98 kg/km
1120267 3 Đúng vậy 1 9 112 kg/km
1120268 3 Không 1 9 112 kg/km
1120269 4 Đúng vậy 1 9.6 131 kg/km
1120270 4 Không 1 9.6 131 kg/km
1120271 5 Đúng vậy 1 10.4 152 kg/km
1120274 7 Đúng vậy 1 11.1 196 kg/km
1120280 12 Đúng vậy 1 14 286 kg/km
1120284 18 Đúng vậy 1 16.1 419 kg/km
1120290 25 Đúng vậy 1 18.6 572 kg/km
1120294 34 Đúng vậy 1 21.3 764 kg/km
1120298 41 Đúng vậy 1 23.2 891 kg/km
1120306 2 Không 1.5 9.6 123 kg/km
1120307 3 Đúng vậy 1.5 10.1 165 kg/km
1120308 3 Không 1.5 10.1 144 kg/km
1120309 4 Đúng vậy 1.5 10.8 170 kg/km
1120311 5 Đúng vậy 1.5 11.7 192 kg/km
1120314 7 Đúng vậy 1.5 12.6 261 kg/km
1120320 12 Đúng vậy 1.5 16.1 399 kg/km
1120322 14 Đúng vậy 1.5 17 448 kg/km
1120324 18 Đúng vậy 1.5 18.8 547 kg/km
1120328 25 Đúng vậy 1.5 21.7 770 kg/km
1120330 34 Đúng vậy 1.5 24.9 996 kg/km
1120333 50 Đúng vậy 1.5 29.8 1427 kg/km
1120339 2 Không 2.5 10.8 147 kg/km
1120340 3 Đúng vậy 2.5 11.3 178 kg/km
1120342 4 Đúng vậy 2.5 12.2 248 kg/km
1120343 4 Không 2.5 12.2 225 kg/km
1120344 5 Đúng vậy 2.5 13.3 266 kg/km
1120346 7 Đúng vậy 2.5 14.4 380 kg/km
1120349 12 Đúng vậy 2.5 18.7 540 kg/km
1120350 14 Đúng vậy 2.5 19.8 613 kg/km
1120351 18 Đúng vậy 2.5 22 788 kg/km
1120353 25 Đúng vậy 2.5 25.8 1094 kg/km
1120360 4 Đúng vậy 4 13.8 324 kg/km
1120361 5 Đúng vậy 4 15.1 385 kg/km
1120362 7 Đúng vậy 4 16.4 513 kg/km
1120366 4 Đúng vậy 6 15.1 442 kg/km
1120367 5 Đúng vậy 6 16.8 526 kg/km
1120368 7 Đúng vậy 6 18.2 705 kg/km
1120370 4 Đúng vậy 10 18.7 707 kg/km
1120371 5 Đúng vậy 10 20.7 881 kg/km
1120374 4 Đúng vậy 16 21.3 1100 kg/km
1120375 5 Đúng vậy 16 23.6 1350 kg/km
1120376 7 Đúng vậy 16 26.2 1800 kg/km
1120378 4 Đúng vậy 25 26.2 1600 kg/km
1120379 5 Đúng vậy 25 29 2050 kg/km
1120382 4 Đúng vậy 35 29.1 2400 kg/km
1120383 5 Đúng vậy 35 32.5 2900 kg/km
1120385 4 Đúng vậy 50 35.6 3400 kg/km
1120387 4 Đúng vậy 70 40.7 5050 kg/km
1120389 4 Đúng vậy 95 46.8 6010 kg/km
1120390 4 Đúng vậy 120 53.5 7500 kg/km