Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 48.000  kg/km
Copper index (lb) 322.540  lb
Trọng lượng 94 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.669
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 125
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 5X1
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 106.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 28.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định, Xích cáp, Xoắn
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 71.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Số đăng ký VDE 7030
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1119003 3 Đúng vậy 0.5 5.1 42 kg/km
1119004 4 Đúng vậy 0.5 5.7 54 kg/km
1119005 5 Đúng vậy 0.5 6.2 62 kg/km
1119007 7 Đúng vậy 0.5 6.7 81 kg/km
1119010 10 Đúng vậy 0.5 8.6 116 kg/km
1119012 12 Đúng vậy 0.5 8.9 131 kg/km
1119014 14 Đúng vậy 0.5 9.5 147 kg/km
1119018 18 Đúng vậy 0.5 10.5 187 kg/km
1119021 21 Đúng vậy 0.5 11.7 221 kg/km
1119025 25 Đúng vậy 0.5 12.4 261 kg/km
1119030 30 Đúng vậy 0.5 13.3 300 kg/km
1119035 35 Đúng vậy 0.5 14.5 356 kg/km
1119040 40 Đúng vậy 0.5 15.4 400 kg/km
1119052 52 Đúng vậy 0.5 17.3 517 kg/km
1119061 61 Đúng vậy 0.5 18.5 603 kg/km
1119065 65 Đúng vậy 0.5 19.6 644 kg/km
1119080 80 Đúng vậy 0.5 21.1 780 kg/km
1119100 100 Đúng vậy 0.5 23.6 975 kg/km
1119103 3 Đúng vậy 0.75 5.7 56 kg/km
1119104 4 Đúng vậy 0.75 6.2 66 kg/km
1119105 5 Đúng vậy 0.75 6.7 79 kg/km
1119107 7 Đúng vậy 0.75 7.3 98 kg/km
1119109 9 Đúng vậy 0.75 9.4 137 kg/km
1119110 10 Đúng vậy 0.75 9.6 150 kg/km
1119112 12 Đúng vậy 0.75 9.9 171 kg/km
1119115 15 Đúng vậy 0.75 10.9 209 kg/km
1119116 16 Đúng vậy 0.75 11.1 220 kg/km
1119117 15 Không 0.75 10.9 209 kg/km
1119118 18 Đúng vậy 0.75 11.7 244 kg/km
1119121 21 Đúng vậy 0.75 13 286 kg/km
1119125 25 Đúng vậy 0.75 13.8 337 kg/km
1119126 26 Đúng vậy 0.75 14.2 350 kg/km
1119134 34 Đúng vậy 0.75 15.9 448 kg/km
1119141 41 Đúng vậy 0.75 17.4 538 kg/km
1119150 50 Đúng vậy 0.75 19.2 648 kg/km
1119151 51 Đúng vậy 0.75 19.2 646 kg/km
1119161 61 Đúng vậy 0.75 20.5 779 kg/km
1119165 65 Đúng vậy 0.75 21.8 832 kg/km
1119180 80 Đúng vậy 0.75 23.6 1019 kg/km
1119200 100 Đúng vậy 0.75 26.4 1271 kg/km
1119203 3 Đúng vậy 1 6 64 kg/km
1119204 4 Đúng vậy 1 6.5 79 kg/km
1119205 5 Đúng vậy 1 7.1 94 kg/km
1119206 6 Đúng vậy 1 8 113 kg/km
1119207 7 Đúng vậy 1 8 126 kg/km
1119208 8 Đúng vậy 1 9.5 156 kg/km
1119209 9 Đúng vậy 1 10 164 kg/km
1119210 10 Đúng vậy 1 10.2 180 kg/km
1119212 12 Đúng vậy 1 10.5 205 kg/km
1119214 14 Đúng vậy 1 11.2 238 kg/km
1119216 16 Đúng vậy 1 11.8 266 kg/km
1119218 18 Đúng vậy 1 12.7 312 kg/km
1119220 20 Đúng vậy 1 13.4 330 kg/km
1119225 25 Đúng vậy 1 14.7 390 kg/km
1119226 26 Đúng vậy 1 15.1 424 kg/km
1119234 34 Đúng vậy 1 17.1 551 kg/km
1119236 36 Đúng vậy 1 17.4 578 kg/km
1119241 41 Đúng vậy 1 18.8 661 kg/km
1119250 50 Đúng vậy 1 20.6 797 kg/km
1119256 56 Đúng vậy 1 21.4 888 kg/km
1119261 61 Đúng vậy 1 22.1 958 kg/km
1119265 65 Đúng vậy 1 23.6 1033 kg/km
1119280 80 Đúng vậy 1 25.3 1251 kg/km
1119300 100 Đúng vậy 1 28.3 1560 kg/km
1119303 3 Đúng vậy 1.5 6.7 83 kg/km
1119304 4 Đúng vậy 1.5 7.2 98 kg/km
1119305 5 Đúng vậy 1.5 8.1 128 kg/km
1119306 6 Đúng vậy 1.5 8.9 157 kg/km
1119307 7 Đúng vậy 1.5 8.9 166 kg/km
1119308 8 Đúng vậy 1.5 10.6 210 kg/km
1119309 9 Đúng vậy 1.5 11.4 233 kg/km
1119310 10 Đúng vậy 1.5 11.6 243 kg/km
1119311 11 Đúng vậy 1.5 11.6 279 kg/km
1119312 12 Đúng vậy 1.5 12 279 kg/km
1119313 8 Không 1.5 10.6 210 kg/km
1119314 14 Đúng vậy 1.5 12.7 300 kg/km
1119316 16 Đúng vậy 1.5 13.4 361 kg/km
1119318 18 Đúng vậy 1.5 14.4 407 kg/km
1119321 21 Đúng vậy 1.5 15.7 469 kg/km
1119325 25 Đúng vậy 1.5 16.9 560 kg/km
1119326 26 Đúng vậy 1.5 17.3 582 kg/km
1119332 32 Đúng vậy 1.5 18.7 704 kg/km
1119334 34 Đúng vậy 1.5 19.4 746 kg/km
1119341 41 Đúng vậy 1.5 21.3 895 kg/km
1119350 50 Đúng vậy 1.5 23.5 1089 kg/km
1119361 61 Đúng vậy 1.5 25.2 1309 kg/km
1119365 65 Đúng vậy 1.5 26.7 1398 kg/km
1119403 3 Đúng vậy 2.5 8.1 132 kg/km
1119404 4 Đúng vậy 2.5 8.9 163 kg/km
1119405 5 Đúng vậy 2.5 10 200 kg/km
1119407 7 Đúng vậy 2.5 11.1 267 kg/km
1119412 12 Đúng vậy 2.5 14.8 444 kg/km
1119414 14 Đúng vậy 2.5 15.8 515 kg/km
1119418 18 Đúng vậy 2.5 17.8 648 kg/km
1119425 25 Đúng vậy 2.5 20.8 890 kg/km
1119434 34 Đúng vậy 2.5 24.4 1208 kg/km
1119450 50 Đúng vậy 2.5 29.4 1644 kg/km
1119503 3 Đúng vậy 4 9.9 201 kg/km
1119504 4 Đúng vậy 4 10.8 263 kg/km
1119505 5 Đúng vậy 4 12.1 315 kg/km
1119507 7 Đúng vậy 4 13.4 407 kg/km
1119511 11 Đúng vậy 4 17.6 634 kg/km
1119512 12 Đúng vậy 4 18.1 660 kg/km
1119603 3 Đúng vậy 6 11.7 289 kg/km
1119604 4 Đúng vậy 6 13 352 kg/km
1119605 5 Đúng vậy 6 14.5 470 kg/km
1119607 7 Đúng vậy 6 16 600 kg/km
1119613 3 Đúng vậy 10 14.6 466 kg/km
1119614 4 Đúng vậy 10 16.2 590 kg/km
1119615 5 Đúng vậy 10 18.1 722 kg/km
1119617 7 Đúng vậy 10 20 968 kg/km
1119624 4 Đúng vậy 16 18.8 870 kg/km
1119625 5 Đúng vậy 16 21.2 1110 kg/km
1119627 7 Đúng vậy 16 23.4 1470 kg/km
1119634 4 Đúng vậy 25 23.5 1350 kg/km
1119635 5 Đúng vậy 25 26.4 1720 kg/km
1119636 7 Đúng vậy 25 29.1 2300 kg/km
1119644 4 Đúng vậy 35 26.4 2106 kg/km
1119645 5 Đúng vậy 35 29.6 2320 kg/km
1119752 2 Không 0.5 4.8 35 kg/km
1119753 3 Không 0.5 5.1 42 kg/km
1119754 4 Không 0.5 5.7 54 kg/km
1119755 5 Không 0.5 6.2 63 kg/km
1119757 7 Không 0.5 6.7 81 kg/km
1119802 2 Không 0.75 5.4 45 kg/km
1119803 3 Không 0.75 5.7 57 kg/km
1119804 4 Không 0.75 6.2 66 kg/km
1119805 5 Không 0.75 6.7 81 kg/km
1119807 7 Không 0.75 7.3 101 kg/km
1119812 12 Không 0.75 9.9 171 kg/km
1119852 2 Không 1 5.7 53 kg/km
1119853 3 Không 1 6 65 kg/km
1119854 4 Không 1 6.5 79 kg/km
1119855 5 Không 1 7.1 94 kg/km
1119857 7 Không 1 8 126 kg/km
1119862 12 Không 1 10.5 205 kg/km
1119868 18 Không 1 12.7 300 kg/km
1119870 20 Không 1 13.4 330 kg/km
1119902 2 Không 1.5 6.3 63 kg/km
1119903 3 Không 1.5 6.7 84 kg/km
1119904 4 Không 1.5 7.2 104 kg/km
1119905 5 Không 1.5 8.1 128 kg/km
1119907 7 Không 1.5 8.9 166 kg/km
1119912 12 Không 1.5 12 279 kg/km
1119952 2 Không 2.5 7.5 100 kg/km