ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75



ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75
ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75
167.400₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 108.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 725.700 lb |
| Trọng lượng | 209 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.688 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 119 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 15G0.75 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 15 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 43.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định, Xoắn |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 109.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 70 |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Số đăng ký VDE | 7030 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119003 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.1 | 42 kg/km | ||
| 1119004 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 5.7 | 54 kg/km | ||
| 1119005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 1119007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 6.7 | 81 kg/km | ||
| 1119010 | 10 | Đúng vậy | 0.5 | 8.6 | 116 kg/km | ||
| 1119012 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 8.9 | 131 kg/km | ||
| 1119014 | 14 | Đúng vậy | 0.5 | 9.5 | 147 kg/km | ||
| 1119018 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 10.5 | 187 kg/km | ||
| 1119021 | 21 | Đúng vậy | 0.5 | 11.7 | 221 kg/km | ||
| 1119025 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 12.4 | 261 kg/km | ||
| 1119030 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 13.3 | 300 kg/km | ||
| 1119035 | 35 | Đúng vậy | 0.5 | 14.5 | 356 kg/km | ||
| 1119040 | 40 | Đúng vậy | 0.5 | 15.4 | 400 kg/km | ||
| 1119052 | 52 | Đúng vậy | 0.5 | 17.3 | 517 kg/km | ||
| 1119061 | 61 | Đúng vậy | 0.5 | 18.5 | 603 kg/km | ||
| 1119065 | 65 | Đúng vậy | 0.5 | 19.6 | 644 kg/km | ||
| 1119080 | 80 | Đúng vậy | 0.5 | 21.1 | 780 kg/km | ||
| 1119100 | 100 | Đúng vậy | 0.5 | 23.6 | 975 kg/km | ||
| 1119103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.7 | 56 kg/km | ||
| 1119104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.2 | 66 kg/km | ||
| 1119105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 6.7 | 79 kg/km | ||
| 1119107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 7.3 | 98 kg/km | ||
| 1119109 | 9 | Đúng vậy | 0.75 | 9.4 | 137 kg/km | ||
| 1119110 | 10 | Đúng vậy | 0.75 | 9.6 | 150 kg/km | ||
| 1119112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 9.9 | 171 kg/km | ||
| 1119115 | 15 | Đúng vậy | 0.75 | 10.9 | 209 kg/km | ||
| 1119116 | 16 | Đúng vậy | 0.75 | 11.1 | 220 kg/km | ||
| 1119117 | 15 | Không | 0.75 | 10.9 | 209 kg/km | ||
| 1119118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 11.7 | 244 kg/km | ||
| 1119121 | 21 | Đúng vậy | 0.75 | 13 | 286 kg/km | ||
| 1119125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 13.8 | 337 kg/km | ||
| 1119126 | 26 | Đúng vậy | 0.75 | 14.2 | 350 kg/km | ||
| 1119134 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 15.9 | 448 kg/km | ||
| 1119141 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 17.4 | 538 kg/km | ||
| 1119150 | 50 | Đúng vậy | 0.75 | 19.2 | 648 kg/km | ||
| 1119151 | 51 | Đúng vậy | 0.75 | 19.2 | 646 kg/km | ||
| 1119161 | 61 | Đúng vậy | 0.75 | 20.5 | 779 kg/km | ||
| 1119165 | 65 | Đúng vậy | 0.75 | 21.8 | 832 kg/km | ||
| 1119180 | 80 | Đúng vậy | 0.75 | 23.6 | 1019 kg/km | ||
| 1119200 | 100 | Đúng vậy | 0.75 | 26.4 | 1271 kg/km | ||
| 1119203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6 | 64 kg/km | ||
| 1119204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.5 | 79 kg/km | ||
| 1119205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.1 | 94 kg/km | ||
| 1119206 | 6 | Đúng vậy | 1 | 8 | 113 kg/km | ||
| 1119207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8 | 126 kg/km | ||
| 1119208 | 8 | Đúng vậy | 1 | 9.5 | 156 kg/km | ||
| 1119209 | 9 | Đúng vậy | 1 | 10 | 164 kg/km | ||
| 1119210 | 10 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 180 kg/km | ||
| 1119212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.5 | 205 kg/km | ||
| 1119214 | 14 | Đúng vậy | 1 | 11.2 | 238 kg/km | ||
| 1119216 | 16 | Đúng vậy | 1 | 11.8 | 266 kg/km | ||
| 1119218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 12.7 | 312 kg/km | ||
| 1119220 | 20 | Đúng vậy | 1 | 13.4 | 330 kg/km | ||
| 1119225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 14.7 | 390 kg/km | ||
| 1119226 | 26 | Đúng vậy | 1 | 15.1 | 424 kg/km | ||
| 1119234 | 34 | Đúng vậy | 1 | 17.1 | 551 kg/km | ||
| 1119236 | 36 | Đúng vậy | 1 | 17.4 | 578 kg/km | ||
| 1119241 | 41 | Đúng vậy | 1 | 18.8 | 661 kg/km | ||
| 1119250 | 50 | Đúng vậy | 1 | 20.6 | 797 kg/km | ||
| 1119256 | 56 | Đúng vậy | 1 | 21.4 | 888 kg/km | ||
| 1119261 | 61 | Đúng vậy | 1 | 22.1 | 958 kg/km | ||
| 1119265 | 65 | Đúng vậy | 1 | 23.6 | 1033 kg/km | ||
| 1119280 | 80 | Đúng vậy | 1 | 25.3 | 1251 kg/km | ||
| 1119300 | 100 | Đúng vậy | 1 | 28.3 | 1560 kg/km | ||
| 1119303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.7 | 83 kg/km | ||
| 1119304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.2 | 98 kg/km | ||
| 1119305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 128 kg/km | ||
| 1119306 | 6 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 157 kg/km | ||
| 1119307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 166 kg/km | ||
| 1119308 | 8 | Đúng vậy | 1.5 | 10.6 | 210 kg/km | ||
| 1119309 | 9 | Đúng vậy | 1.5 | 11.4 | 233 kg/km | ||
| 1119310 | 10 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 243 kg/km | ||
| 1119311 | 11 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 279 kg/km | ||
| 1119312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12 | 279 kg/km | ||
| 1119313 | 8 | Không | 1.5 | 10.6 | 210 kg/km | ||
| 1119314 | 14 | Đúng vậy | 1.5 | 12.7 | 300 kg/km | ||
| 1119316 | 16 | Đúng vậy | 1.5 | 13.4 | 361 kg/km | ||
| 1119318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.4 | 407 kg/km | ||
| 1119321 | 21 | Đúng vậy | 1.5 | 15.7 | 469 kg/km | ||
| 1119325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 16.9 | 560 kg/km | ||
| 1119326 | 26 | Đúng vậy | 1.5 | 17.3 | 582 kg/km | ||
| 1119332 | 32 | Đúng vậy | 1.5 | 18.7 | 704 kg/km | ||
| 1119334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 19.4 | 746 kg/km | ||
| 1119341 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 21.3 | 895 kg/km | ||
| 1119350 | 50 | Đúng vậy | 1.5 | 23.5 | 1089 kg/km | ||
| 1119361 | 61 | Đúng vậy | 1.5 | 25.2 | 1309 kg/km | ||
| 1119365 | 65 | Đúng vậy | 1.5 | 26.7 | 1398 kg/km | ||
| 1119403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.1 | 132 kg/km | ||
| 1119404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 1119405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 200 kg/km | ||
| 1119407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.1 | 267 kg/km | ||
| 1119412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 14.8 | 444 kg/km | ||
| 1119414 | 14 | Đúng vậy | 2.5 | 15.8 | 515 kg/km | ||
| 1119418 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 17.8 | 648 kg/km | ||
| 1119425 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 20.8 | 890 kg/km | ||
| 1119434 | 34 | Đúng vậy | 2.5 | 24.4 | 1208 kg/km | ||
| 1119450 | 50 | Đúng vậy | 2.5 | 29.4 | 1644 kg/km | ||
| 1119503 | 3 | Đúng vậy | 4 | 9.9 | 201 kg/km | ||
| 1119504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 263 kg/km | ||
| 1119505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 315 kg/km | ||
| 1119507 | 7 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 407 kg/km | ||
| 1119511 | 11 | Đúng vậy | 4 | 17.6 | 634 kg/km | ||
| 1119512 | 12 | Đúng vậy | 4 | 18.1 | 660 kg/km | ||
| 1119603 | 3 | Đúng vậy | 6 | 11.7 | 289 kg/km | ||
| 1119604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 352 kg/km | ||
| 1119605 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 470 kg/km | ||
| 1119607 | 7 | Đúng vậy | 6 | 16 | 600 kg/km | ||
| 1119613 | 3 | Đúng vậy | 10 | 14.6 | 466 kg/km | ||
| 1119614 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.2 | 590 kg/km | ||
| 1119615 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.1 | 722 kg/km | ||
| 1119617 | 7 | Đúng vậy | 10 | 20 | 968 kg/km | ||
| 1119624 | 4 | Đúng vậy | 16 | 18.8 | 870 kg/km | ||
| 1119625 | 5 | Đúng vậy | 16 | 21.2 | 1110 kg/km | ||
| 1119627 | 7 | Đúng vậy | 16 | 23.4 | 1470 kg/km | ||
| 1119634 | 4 | Đúng vậy | 25 | 23.5 | 1350 kg/km | ||
| 1119635 | 5 | Đúng vậy | 25 | 26.4 | 1720 kg/km | ||
| 1119636 | 7 | Đúng vậy | 25 | 29.1 | 2300 kg/km | ||
| 1119644 | 4 | Đúng vậy | 35 | 26.4 | 2106 kg/km | ||
| 1119645 | 5 | Đúng vậy | 35 | 29.6 | 2320 kg/km | ||
| 1119752 | 2 | Không | 0.5 | 4.8 | 35 kg/km | ||
| 1119753 | 3 | Không | 0.5 | 5.1 | 42 kg/km | ||
| 1119754 | 4 | Không | 0.5 | 5.7 | 54 kg/km | ||
| 1119755 | 5 | Không | 0.5 | 6.2 | 63 kg/km | ||
| 1119757 | 7 | Không | 0.5 | 6.7 | 81 kg/km | ||
| 1119802 | 2 | Không | 0.75 | 5.4 | 45 kg/km | ||
| 1119803 | 3 | Không | 0.75 | 5.7 | 57 kg/km | ||
| 1119804 | 4 | Không | 0.75 | 6.2 | 66 kg/km | ||
| 1119805 | 5 | Không | 0.75 | 6.7 | 81 kg/km | ||
| 1119807 | 7 | Không | 0.75 | 7.3 | 101 kg/km | ||
| 1119812 | 12 | Không | 0.75 | 9.9 | 171 kg/km | ||
| 1119852 | 2 | Không | 1 | 5.7 | 53 kg/km | ||
| 1119853 | 3 | Không | 1 | 6 | 65 kg/km | ||
| 1119854 | 4 | Không | 1 | 6.5 | 79 kg/km | ||
| 1119855 | 5 | Không | 1 | 7.1 | 94 kg/km | ||
| 1119857 | 7 | Không | 1 | 8 | 126 kg/km | ||
| 1119862 | 12 | Không | 1 | 10.5 | 205 kg/km | ||
| 1119868 | 18 | Không | 1 | 12.7 | 300 kg/km | ||
| 1119870 | 20 | Không | 1 | 13.4 | 330 kg/km | ||
| 1119902 | 2 | Không | 1.5 | 6.3 | 63 kg/km | ||
| 1119903 | 3 | Không | 1.5 | 6.7 | 84 kg/km | ||
| 1119904 | 4 | Không | 1.5 | 7.2 | 104 kg/km | ||
| 1119905 | 5 | Không | 1.5 | 8.1 | 128 kg/km | ||
| 1119907 | 7 | Không | 1.5 | 8.9 | 166 kg/km | ||
| 1119912 | 12 | Không | 1.5 | 12 | 279 kg/km | ||
| 1119952 | 2 | Không | 2.5 | 7.5 | 100 kg/km |