Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 76.600  kg/km
Copper index (lb) 514.731  lb
Trọng lượng 141 kg/km
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 99
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 39  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.722
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 64
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 10.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 5X2X0.5
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 5
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100 không lặp lại màu sắc
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không halogen theo IEC 60754-1, EN 50267-2-1
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 61.8  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 154.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Chống tia UVC Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Article number Số cặp Số lõi Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1032100 2 4 0.14 5.3 31 kg/km
1032101 3 0.14 5.8 38 kg/km
1032102 4 0.14 6.2 46 kg/km
1032103 5 0.14 6.4 54 kg/km
1032104 6 12 0.14 7.1 63 kg/km
1032105 8 0.14 8.2 90 kg/km
1032106 10 0.14 8.7 93 kg/km
1032107 12 0.14 8.9 102 kg/km
1032108 2 0.25 6.3 43 kg/km
1032109 3 0.25 7.1 56 kg/km
1032110 4 0.25 7.6 72 kg/km
1032111 5 0.25 7.9 85 kg/km
1032112 6 0.25 8.5 96 kg/km
1032113 8 0.25 10.3 136 kg/km
1032114 2 0.34 7.1 56 kg/km
1032115 3 0.34 7.8 74 kg/km
1032116 4 0.34 8.4 90 kg/km
1032117 5 0.34 8.8 110 kg/km
1032118 1 0.5 5.6 37 kg/km
1032119 2 0.5 7.9 72 kg/km
1032120 3 0.5 8.7 91 kg/km
1032121 4 0.5 9.4 112 kg/km
1032122 5 0.5 10.3 141 kg/km
1032123 6 0.5 11.1 170 kg/km
1032124 8 0.5 13.1 238 kg/km
1032125 10 0.5 14.5 247 kg/km
1032126 2 0.75 8.5 84 kg/km
1032127 3 0.75 9.4 114 kg/km
1032128 4 0.75 10.7 149 kg/km
1032129 6 0.75 12.1 225 kg/km
1032130 8 0.75 14.7 315 kg/km
1032131 2 1 9 98 kg/km
1032132 3 1 10.4 135 kg/km
1032133 4 1 11.3 168 kg/km