Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 64.100  kg/km
Copper index (lb) 430.732  lb
Trọng lượng 112 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 101
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 39  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.722
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 65
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 4X2X0.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100 không lặp lại màu sắc
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 56.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 141.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Chống tia UVC

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Article number Số cặp Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1032100 2 4 0.14 5.3 31 kg/km
1032101 3 0.14 5.8 38 kg/km
1032102 4 0.14 6.2 46 kg/km
1032103 5 0.14 6.4 54 kg/km
1032104 6 12 0.14 7.1 63 kg/km
1032105 8 0.14 8.2 90 kg/km
1032106 10 0.14 8.7 93 kg/km
1032107 12 0.14 8.9 102 kg/km
1032108 2 0.25 6.3 43 kg/km
1032109 3 0.25 7.1 56 kg/km
1032110 4 0.25 7.6 72 kg/km
1032111 5 0.25 7.9 85 kg/km
1032112 6 0.25 8.5 96 kg/km
1032113 8 0.25 10.3 136 kg/km
1032114 2 0.34 7.1 56 kg/km
1032115 3 0.34 7.8 74 kg/km
1032116 4 0.34 8.4 90 kg/km
1032117 5 0.34 8.8 110 kg/km
1032118 1 0.5 5.6 37 kg/km
1032119 2 0.5 7.9 72 kg/km
1032120 3 0.5 8.7 91 kg/km
1032121 4 0.5 9.4 112 kg/km
1032122 5 0.5 10.3 141 kg/km
1032123 6 0.5 11.1 170 kg/km
1032124 8 0.5 13.1 238 kg/km
1032125 10 0.5 14.5 247 kg/km
1032126 2 0.75 8.5 84 kg/km
1032127 3 0.75 9.4 114 kg/km
1032128 4 0.75 10.7 149 kg/km
1032129 6 0.75 12.1 225 kg/km
1032130 8 0.75 14.7 315 kg/km
1032131 2 1 9 98 kg/km
1032132 3 1 10.4 135 kg/km
1032133 4 1 11.3 168 kg/km