Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 9.600  kg/km
Copper index (lb) 64.509  lb
Trọng lượng 31 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.725
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 59
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 4.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 4X0.25
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100 không lặp lại màu sắc
Số lõi 4
Cáp sợi Li Li9Y9Y
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 17.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 43.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Chống tia UVC

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® ROBUST
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1032000 2 0.14 3.2 15 kg/km
1032001 3 0.14 3.4 17 kg/km
1032002 4 0.14 3.6 21 kg/km
1032003 5 0.14 3.9 25 kg/km
1032004 7 0.14 4.2 30 kg/km
1032005 8 0.14 4.9 40 kg/km
1032006 10 0.14 5.2 41 kg/km
1032007 12 0.14 5.6 50 kg/km
1032009 16 0.14 6.1 63 kg/km
1032011 25 0.14 7.7 95 kg/km
1032012 2 0.25 3.8 21 kg/km
1032013 3 0.25 4 25 kg/km
1032014 4 0.25 4.3 31 kg/km
1032015 5 0.25 4.7 38 kg/km
1032016 7 0.25 5.1 47 kg/km
1032017 8 0.25 6.2 66 kg/km
1032018 10 0.25 6.8 71 kg/km
1032019 12 0.25 7 84 kg/km
1032021 16 0.25 7.7 104 kg/km
1032024 25 0.25 9.5 151 kg/km
1032025 2 0.34 4.2 29 kg/km
1032026 3 0.34 4.4 32 kg/km
1032027 4 0.34 4.8 41 kg/km
1032028 5 0.34 5.5 52 kg/km
1032030 7 0.34 5.9 62 kg/km
1032031 8 0.34 7.1 90 kg/km
1032032 10 0.34 7.6 93 kg/km
1032033 12 0.34 7.8 107 kg/km
1032035 16 0.34 8.7 138 kg/km
1032038 25 0.34 11.2 213 kg/km