UNITRONIC® ROBUST 2x0,14




UNITRONIC® ROBUST 2x0,14
UNITRONIC® ROBUST 2x0,14
33.840₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 2.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 18.800 lb |
| Trọng lượng | 15 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 138 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.724 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.2 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 51 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 3.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.14 mm² |
| Kích thước cáp | 2X0.14 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 không lặp lại màu sắc |
| Số lõi | 2 |
| Cáp sợi Li | Li9Y9Y |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, EN 50267-2-1 |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 12.8 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 32.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Chống tia UVC | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® ROBUST
| Article number | Số lõi | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032000 | 2 | 0.14 | 3.2 | 15 kg/km | ||
| 1032001 | 3 | 0.14 | 3.4 | 17 kg/km | ||
| 1032002 | 4 | 0.14 | 3.6 | 21 kg/km | ||
| 1032003 | 5 | 0.14 | 3.9 | 25 kg/km | ||
| 1032004 | 7 | 0.14 | 4.2 | 30 kg/km | ||
| 1032005 | 8 | 0.14 | 4.9 | 40 kg/km | ||
| 1032006 | 10 | 0.14 | 5.2 | 41 kg/km | ||
| 1032007 | 12 | 0.14 | 5.6 | 50 kg/km | ||
| 1032009 | 16 | 0.14 | 6.1 | 63 kg/km | ||
| 1032011 | 25 | 0.14 | 7.7 | 95 kg/km | ||
| 1032012 | 2 | 0.25 | 3.8 | 21 kg/km | ||
| 1032013 | 3 | 0.25 | 4 | 25 kg/km | ||
| 1032014 | 4 | 0.25 | 4.3 | 31 kg/km | ||
| 1032015 | 5 | 0.25 | 4.7 | 38 kg/km | ||
| 1032016 | 7 | 0.25 | 5.1 | 47 kg/km | ||
| 1032017 | 8 | 0.25 | 6.2 | 66 kg/km | ||
| 1032018 | 10 | 0.25 | 6.8 | 71 kg/km | ||
| 1032019 | 12 | 0.25 | 7 | 84 kg/km | ||
| 1032021 | 16 | 0.25 | 7.7 | 104 kg/km | ||
| 1032024 | 25 | 0.25 | 9.5 | 151 kg/km | ||
| 1032025 | 2 | 0.34 | 4.2 | 29 kg/km | ||
| 1032026 | 3 | 0.34 | 4.4 | 32 kg/km | ||
| 1032027 | 4 | 0.34 | 4.8 | 41 kg/km | ||
| 1032028 | 5 | 0.34 | 5.5 | 52 kg/km | ||
| 1032030 | 7 | 0.34 | 5.9 | 62 kg/km | ||
| 1032031 | 8 | 0.34 | 7.1 | 90 kg/km | ||
| 1032032 | 10 | 0.34 | 7.6 | 93 kg/km | ||
| 1032033 | 12 | 0.34 | 7.8 | 107 kg/km | ||
| 1032035 | 16 | 0.34 | 8.7 | 138 kg/km | ||
| 1032038 | 25 | 0.34 | 11.2 | 213 kg/km |