Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Core-Line
Copper index 100.800  kg/km
Copper index (lb) 677.300  lb
Trọng lượng 209 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.667
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 126
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 11.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 7G1.5
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Số lõi 7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 30
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 7000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 89.3  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 47.6  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 89.3  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 50
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® FD 891 P
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1028007 7 Đúng vậy 0.5 9.6 107 kg/km
1028103 3 Đúng vậy 0.75 7.3 64 kg/km
1028104 4 Đúng vậy 0.75 8 82 kg/km
1028105 5 Đúng vậy 0.75 8.7 92 kg/km
1028107 7 Đúng vậy 0.75 10.1 136 kg/km
1028112 12 Đúng vậy 0.75 11.7 192 kg/km
1028118 18 Đúng vậy 0.75 13.9 270 kg/km
1028125 25 Đúng vậy 0.75 16.6 401 kg/km
1028134 34 Đúng vậy 0.75 18.9 532 kg/km
1028150 50 Đúng vậy 0.75 22.5 738 kg/km
1028303 3 Đúng vậy 1.5 8.4 93 kg/km
1028304 4 Đúng vậy 1.5 9.3 117 kg/km
1028305 5 Đúng vậy 1.5 10.1 151 kg/km
1028307 7 Đúng vậy 1.5 11.9 209 kg/km
1028312 12 Đúng vậy 1.5 13.9 318 kg/km
1028318 18 Đúng vậy 1.5 16.9 463 kg/km
1028325 25 Đúng vậy 1.5 20.1 657 kg/km
1028334 34 Đúng vậy 1.5 23.1 869 kg/km
1028403 3 Đúng vậy 2.5 9.3 131 kg/km
1028404 4 Đúng vậy 2.5 10.3 171 kg/km
1028405 5 Đúng vậy 2.5 11.3 211 kg/km
1028407 7 Đúng vậy 2.5 13.4 299 kg/km
1028412 12 Đúng vậy 2.5 15.8 439 kg/km
1028503 3 Đúng vậy 4 10.9 194 kg/km
1028504 4 Đúng vậy 4 12.1 251 kg/km
1028507 7 Đúng vậy 4 16.1 537 kg/km
1028604 4 Đúng vậy 6 13.7 344 kg/km
1028614 4 Đúng vậy 10 17.9 631 kg/km
1028624 4 Đúng vậy 16 23.4 1032 kg/km
1028634 4 Đúng vậy 25 27.6 1389 kg/km
1028752 2 Không 0.5 6.5 44 kg/km
1028952 2 Không 2.5 8.6 101 kg/km