ÖLFLEX® FD 891 P 18G0,75



ÖLFLEX® FD 891 P 18G0,75
ÖLFLEX® FD 891 P 18G0,75
530.520₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 129.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 870.800 lb |
| Trọng lượng | 270 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.726 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 108 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 13.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 18G0.75 |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 19 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 30 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -5 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 104.3 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 55.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 104.3 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 50 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10012 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 891 P
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 9.6 | 107 kg/km | ||
| 1028103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.3 | 64 kg/km | ||
| 1028104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 8 | 82 kg/km | ||
| 1028105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.7 | 92 kg/km | ||
| 1028107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 10.1 | 136 kg/km | ||
| 1028112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.7 | 192 kg/km | ||
| 1028118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 13.9 | 270 kg/km | ||
| 1028125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 16.6 | 401 kg/km | ||
| 1028134 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 18.9 | 532 kg/km | ||
| 1028150 | 50 | Đúng vậy | 0.75 | 22.5 | 738 kg/km | ||
| 1028303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.4 | 93 kg/km | ||
| 1028304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.3 | 117 kg/km | ||
| 1028305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.1 | 151 kg/km | ||
| 1028307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.9 | 209 kg/km | ||
| 1028312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.9 | 318 kg/km | ||
| 1028318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 16.9 | 463 kg/km | ||
| 1028325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 20.1 | 657 kg/km | ||
| 1028334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 23.1 | 869 kg/km | ||
| 1028403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.3 | 131 kg/km | ||
| 1028404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.3 | 171 kg/km | ||
| 1028405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.3 | 211 kg/km | ||
| 1028407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.4 | 299 kg/km | ||
| 1028412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.8 | 439 kg/km | ||
| 1028503 | 3 | Đúng vậy | 4 | 10.9 | 194 kg/km | ||
| 1028504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 251 kg/km | ||
| 1028507 | 7 | Đúng vậy | 4 | 16.1 | 537 kg/km | ||
| 1028604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.7 | 344 kg/km | ||
| 1028614 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.9 | 631 kg/km | ||
| 1028624 | 4 | Đúng vậy | 16 | 23.4 | 1032 kg/km | ||
| 1028634 | 4 | Đúng vậy | 25 | 27.6 | 1389 kg/km | ||
| 1028752 | 2 | Không | 0.5 | 6.5 | 44 kg/km | ||
| 1028952 | 2 | Không | 2.5 | 8.6 | 101 kg/km |