Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Basic-Line
Copper index 153.600  kg/km
Copper index (lb) 1032.140  lb
Trọng lượng 222 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 4.95  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.605
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 141
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 11.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 4  mm²
Kích thước cáp 4G4
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 12 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 5
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 5000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 5
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 111.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 44.4  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 111.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 10 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 10
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn
Tốc độ trượt tối đa 3
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 11009 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CHAIN 819 P
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1027800 2 Không 0.5 5.2 31 kg/km
1027801 3 Đúng vậy 0.5 5.5 39 kg/km
1027802 4 Đúng vậy 0.5 6 49 kg/km
1027803 5 Đúng vậy 0.5 6.5 58 kg/km
1027804 7 Đúng vậy 0.5 7.7 79 kg/km
1027805 12 Đúng vậy 0.5 9.2 121 kg/km
1027806 18 Đúng vậy 0.5 11 178 kg/km
1027807 25 Đúng vậy 0.5 13.3 250 kg/km
1027810 2 Không 0.75 5.6 38 kg/km
1027811 3 Đúng vậy 0.75 6 49 kg/km
1027812 4 Đúng vậy 0.75 6.5 62 kg/km
1027813 5 Đúng vậy 0.75 7.1 75 kg/km
1027814 7 Đúng vậy 0.75 8.5 106 kg/km
1027815 12 Đúng vậy 0.75 10.3 163 kg/km
1027816 18 Đúng vậy 0.75 12.2 239 kg/km
1027817 25 Đúng vậy 0.75 14.8 335 kg/km
1027820 2 Không 1 5.9 43 kg/km
1027821 3 Đúng vậy 1 6.3 57 kg/km
1027822 4 Đúng vậy 1 6.9 71 kg/km
1027823 5 Đúng vậy 1 7.5 86 kg/km
1027824 7 Đúng vậy 1 9 122 kg/km
1027825 12 Đúng vậy 1 10.9 190 kg/km
1027826 18 Đúng vậy 1 13.2 285 kg/km
1027827 25 Đúng vậy 1 15.7 391 kg/km
1027830 2 Không 1.5 6.5 56 kg/km
1027831 3 Đúng vậy 1.5 6.9 75 kg/km
1027832 4 Đúng vậy 1.5 7.6 95 kg/km
1027833 5 Đúng vậy 1.5 8.5 119 kg/km
1027834 7 Đúng vậy 1.5 10.3 170 kg/km
1027835 12 Đúng vậy 1.5 12.3 264 kg/km
1027836 18 Đúng vậy 1.5 14.9 395 kg/km
1027837 25 Đúng vậy 1.5 17.9 549 kg/km
1027840 3 Đúng vậy 2.5 8.4 116 kg/km
1027841 4 Đúng vậy 2.5 9.3 148 kg/km
1027842 7 Đúng vậy 2.5 12.7 269 kg/km
1027843 12 Đúng vậy 2.5 15.2 420 kg/km
1027844 5 Đúng vậy 2.5 10.4 186 kg/km
1027850 4 Đúng vậy 4 11.1 222 kg/km
1027852 4 Đúng vậy 10 17.2 541 kg/km
1027855 4 Đúng vậy 16 20.1 805 kg/km
1027857 4 Đúng vậy 25 24.9 1260 kg/km