ÖLFLEX® CHAIN 819 P 18G0,5

ÖLFLEX® CHAIN 819 P 18G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 P 18G0,5
266.500₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Basic-Line |
| Copper index | 86.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 580.580 lb |
| Trọng lượng | 178 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.722 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 109 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 18G0.5 |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 21 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 5 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -5 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 5000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 5 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 110.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 44.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 110.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 10 lần đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 10 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn |
| Tốc độ trượt tối đa | 3 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 11009 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CHAIN 819 P
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027800 | 2 | Không | 0.5 | 5.2 | 31 kg/km | ||
| 1027801 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.5 | 39 kg/km | ||
| 1027802 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6 | 49 kg/km | ||
| 1027803 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.5 | 58 kg/km | ||
| 1027804 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 7.7 | 79 kg/km | ||
| 1027805 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 9.2 | 121 kg/km | ||
| 1027806 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 11 | 178 kg/km | ||
| 1027807 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 13.3 | 250 kg/km | ||
| 1027810 | 2 | Không | 0.75 | 5.6 | 38 kg/km | ||
| 1027811 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6 | 49 kg/km | ||
| 1027812 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.5 | 62 kg/km | ||
| 1027813 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 7.1 | 75 kg/km | ||
| 1027814 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.5 | 106 kg/km | ||
| 1027815 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.3 | 163 kg/km | ||
| 1027816 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12.2 | 239 kg/km | ||
| 1027817 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.8 | 335 kg/km | ||
| 1027820 | 2 | Không | 1 | 5.9 | 43 kg/km | ||
| 1027821 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.3 | 57 kg/km | ||
| 1027822 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.9 | 71 kg/km | ||
| 1027823 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.5 | 86 kg/km | ||
| 1027824 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9 | 122 kg/km | ||
| 1027825 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.9 | 190 kg/km | ||
| 1027826 | 18 | Đúng vậy | 1 | 13.2 | 285 kg/km | ||
| 1027827 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15.7 | 391 kg/km | ||
| 1027830 | 2 | Không | 1.5 | 6.5 | 56 kg/km | ||
| 1027831 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.9 | 75 kg/km | ||
| 1027832 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.6 | 95 kg/km | ||
| 1027833 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.5 | 119 kg/km | ||
| 1027834 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10.3 | 170 kg/km | ||
| 1027835 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12.3 | 264 kg/km | ||
| 1027836 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.9 | 395 kg/km | ||
| 1027837 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.9 | 549 kg/km | ||
| 1027840 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.4 | 116 kg/km | ||
| 1027841 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9.3 | 148 kg/km | ||
| 1027842 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 12.7 | 269 kg/km | ||
| 1027843 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.2 | 420 kg/km | ||
| 1027844 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.4 | 186 kg/km | ||
| 1027850 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.1 | 222 kg/km | ||
| 1027852 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.2 | 541 kg/km | ||
| 1027855 | 4 | Đúng vậy | 16 | 20.1 | 805 kg/km | ||
| 1027857 | 4 | Đúng vậy | 25 | 24.9 | 1260 kg/km |