Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp lõi đơn
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 1036.600  kg/km
Copper index (lb) 6964.900  lb
Trọng lượng 1160 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 548
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.206  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.047
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 21.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 95  mm²
Kích thước cáp 1X95
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Màu sắc vật liệu cách nhiệt màu đen
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 3/0 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -35
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -35
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 162.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 64.8  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 162.0  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 11624 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Số chứng chỉ DNV TAE000047B
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE

Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CHAIN 90 CP
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1026547 1 Không 1.5 7 60 kg/km
1026548 1 Không 2.5 7.6 90 kg/km
1026549 1 Không 4 7.9 100 kg/km
1026550 1 Không 6 8.4 120 kg/km
1026551 1 Không 10 9.8 180 kg/km
1026553 1 Không 16 11.3 240 kg/km
1026555 1 Không 25 13 340 kg/km
1026557 1 Không 35 14.2 480 kg/km
1026559 1 Không 50 16.8 610 kg/km
1026561 1 Không 70 19.1 880 kg/km
1026563 1 Không 95 21.6 1160 kg/km
1026565 1 Không 120 23.6 1380 kg/km
1026567 1 Không 150 25.9 1670 kg/km
1026569 1 Không 185 28.5 1980 kg/km
1026571 1 Không 240 33.4 2600 kg/km
1026573 1 Không 300 35.3 3210 kg/km