ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G185


ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G185
ÖLFLEX® CHAIN 90 P 1G185

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp lõi đơn |
| Cấp độ biểu diễn | Extended-Line |
| Copper index | 1776.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 11934.000 lb |
| Trọng lượng | 1788 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.106 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 27.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 185 mm² |
| Kích thước cáp | 1G185 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | xanh lá/vàng |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 350 kcmil |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 50 |
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -35 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -35 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 10000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 204.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống thủy phân |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 81.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -35 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 204.0 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 100 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 11624 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Số chứng chỉ DNV | TAE000047C |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CHAIN 90 P
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Màu sắc vật liệu cách nhiệt | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026513 | 1 | Đúng vậy | 1.5 | xanh lá/vàng | 6.3 | 48 kg/km | ||
| 1026514 | 1 | Không | 1.5 | màu đen | 6.3 | 48 kg/km | ||
| 1026515 | 1 | Đúng vậy | 2.5 | xanh lá/vàng | 6.9 | 63 kg/km | ||
| 1026516 | 1 | Không | 2.5 | màu đen | 6.9 | 63 kg/km | ||
| 1026517 | 1 | Đúng vậy | 4 | xanh lá/vàng | 7.2 | 77 kg/km | ||
| 1026518 | 1 | Không | 4 | màu đen | 7.2 | 77 kg/km | ||
| 1026519 | 1 | Đúng vậy | 6 | xanh lá/vàng | 7.7 | 95 kg/km | ||
| 1026520 | 1 | Không | 6 | màu đen | 7.7 | 95 kg/km | ||
| 1026521 | 1 | Đúng vậy | 10 | xanh lá/vàng | 9.1 | 145 kg/km | ||
| 1026522 | 1 | Không | 10 | màu đen | 9.1 | 145 kg/km | ||
| 1026523 | 1 | Đúng vậy | 16 | xanh lá/vàng | 10.6 | 205 kg/km | ||
| 1026524 | 1 | Không | 16 | màu đen | 10.6 | 205 kg/km | ||
| 1026525 | 1 | Đúng vậy | 25 | xanh lá/vàng | 12.3 | 290 kg/km | ||
| 1026526 | 1 | Không | 25 | màu đen | 12.3 | 290 kg/km | ||
| 1026527 | 1 | Đúng vậy | 35 | xanh lá/vàng | 13.3 | 413 kg/km | ||
| 1026528 | 1 | Không | 35 | màu đen | 13.3 | 413 kg/km | ||
| 1026529 | 1 | Đúng vậy | 50 | xanh lá/vàng | 15.9 | 535 kg/km | ||
| 1026530 | 1 | Không | 50 | màu đen | 15.9 | 535 kg/km | ||
| 1026531 | 1 | Đúng vậy | 70 | xanh lá/vàng | 18 | 776 kg/km | ||
| 1026532 | 1 | Không | 70 | màu đen | 18 | 776 kg/km | ||
| 1026533 | 1 | Đúng vậy | 95 | xanh lá/vàng | 19.9 | 998 kg/km | ||
| 1026534 | 1 | Không | 95 | màu đen | 19.9 | 998 kg/km | ||
| 1026535 | 1 | Đúng vậy | 120 | xanh lá/vàng | 22.5 | 1249 kg/km | ||
| 1026536 | 1 | Không | 120 | màu đen | 22.5 | 1249 kg/km | ||
| 1026537 | 1 | Đúng vậy | 150 | xanh lá/vàng | 24.6 | 1486 kg/km | ||
| 1026538 | 1 | Không | 150 | màu đen | 24.6 | 1486 kg/km | ||
| 1026539 | 1 | Đúng vậy | 185 | xanh lá/vàng | 27.2 | 1788 kg/km | ||
| 1026540 | 1 | Không | 185 | màu đen | 27.2 | 1788 kg/km | ||
| 1026541 | 1 | Đúng vậy | 240 | xanh lá/vàng | 32.1 | 2381 kg/km | ||
| 1026542 | 1 | Không | 240 | màu đen | 32.1 | 2381 kg/km | ||
| 1026543 | 1 | Đúng vậy | 300 | xanh lá/vàng | 34 | 2964 kg/km | ||
| 1026544 | 1 | Không | 300 | màu đen | 34 | 2964 kg/km |