Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp lõi đơn
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 153.600  kg/km
Copper index (lb) 1032.000  lb
Trọng lượng 205 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.21  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 10.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 1X16
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Màu sắc vật liệu cách nhiệt màu đen
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 6 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -35
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -35
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 79.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 31.8  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -35 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 79.5  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 11624 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Số chứng chỉ DNV TAE000047C
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE

Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CHAIN 90 P
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Màu sắc vật liệu cách nhiệt Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1026513 1 Đúng vậy 1.5 xanh lá/vàng 6.3 48 kg/km
1026514 1 Không 1.5 màu đen 6.3 48 kg/km
1026515 1 Đúng vậy 2.5 xanh lá/vàng 6.9 63 kg/km
1026516 1 Không 2.5 màu đen 6.9 63 kg/km
1026517 1 Đúng vậy 4 xanh lá/vàng 7.2 77 kg/km
1026518 1 Không 4 màu đen 7.2 77 kg/km
1026519 1 Đúng vậy 6 xanh lá/vàng 7.7 95 kg/km
1026520 1 Không 6 màu đen 7.7 95 kg/km
1026521 1 Đúng vậy 10 xanh lá/vàng 9.1 145 kg/km
1026522 1 Không 10 màu đen 9.1 145 kg/km
1026523 1 Đúng vậy 16 xanh lá/vàng 10.6 205 kg/km
1026524 1 Không 16 màu đen 10.6 205 kg/km
1026525 1 Đúng vậy 25 xanh lá/vàng 12.3 290 kg/km
1026526 1 Không 25 màu đen 12.3 290 kg/km
1026527 1 Đúng vậy 35 xanh lá/vàng 13.3 413 kg/km
1026528 1 Không 35 màu đen 13.3 413 kg/km
1026529 1 Đúng vậy 50 xanh lá/vàng 15.9 535 kg/km
1026530 1 Không 50 màu đen 15.9 535 kg/km
1026531 1 Đúng vậy 70 xanh lá/vàng 18 776 kg/km
1026532 1 Không 70 màu đen 18 776 kg/km
1026533 1 Đúng vậy 95 xanh lá/vàng 19.9 998 kg/km
1026534 1 Không 95 màu đen 19.9 998 kg/km
1026535 1 Đúng vậy 120 xanh lá/vàng 22.5 1249 kg/km
1026536 1 Không 120 màu đen 22.5 1249 kg/km
1026537 1 Đúng vậy 150 xanh lá/vàng 24.6 1486 kg/km
1026538 1 Không 150 màu đen 24.6 1486 kg/km
1026539 1 Đúng vậy 185 xanh lá/vàng 27.2 1788 kg/km
1026540 1 Không 185 màu đen 27.2 1788 kg/km
1026541 1 Đúng vậy 240 xanh lá/vàng 32.1 2381 kg/km
1026542 1 Không 240 màu đen 32.1 2381 kg/km
1026543 1 Đúng vậy 300 xanh lá/vàng 34 2964 kg/km
1026544 1 Không 300 màu đen 34 2964 kg/km