HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B Q+E PHẦN ĐÁY
Assembly system;

HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B Q+E PHẦN ĐÁY
Assembly system;
HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B Q+E PHẦN ĐÁY

HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B Q+E PHẦN ĐÁY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Rectangular connector inserts snap effortlessly into the top and bottom parts
The lower part can be clipped onto the top-hat rail without tools (clip mechanism)
With space for labelling the rectangular connector insert
Made of robust polycarbonate (flammability class V-0 according to the UL 94 testing procedure for the flammability of plastics)
The upper part can be purchased separately for each size. The lower part can also be purchased separately for each size. Alternatively, a universal, size-adjustable article for sizes H-B 6 to H-B 24 is available in a higher packaging unit (article number 10027810).
Ứng dụng
For mounting rectangular connector inserts on 35 mm top-hat rails
For use with rectangular connector inserts of the EPIC®H-B series.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Assembly system |
| Installation type | clip on |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.115 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Overall width | 43 |
| Colour | grey |
| Material | Polycarbonate |
| Direct mounting possible |
|
| RAL colour | RAL 7035 |
| Fastening element type | Rail bracket |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.