Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Product type Assembly system
Installation type clip on
Brand EPIC®
Design size 24B
Delivery Unit 10.000
Weight 0.05 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Overall width 43
Colour grey
RAL colour RAL 7035
Total length 120
Material Polycarbonate
Direct mounting possible

Fastening element type Rail bracket
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
CE marked

Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® QUICK & EASY Mounting system
Article number Design size Delivery Unit
10027000 6B 1.000
10027100 10B 1.000
10027200 16B 1.000
10027300 24B 1.000
10027410 6B 10.000
10027510 10B 10.000
10027610 16B 10.000
10027710 24B 10.000
10027810 10.000