HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B 16 Q+E PHẦN TRÊN
Assembly system; Design size: 16B

HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B 16 Q+E PHẦN TRÊN
Assembly system; Design size: 16B
HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B 16 Q+E PHẦN TRÊN

HỆ THỐNG GẮN KẾT H-B 16 Q+E PHẦN TRÊN
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Rectangular connector inserts snap effortlessly into the top and bottom parts
The lower part can be clipped onto the top-hat rail without tools (clip mechanism)
With space for labelling the rectangular connector insert
Made of robust polycarbonate (flammability class V-0 according to the UL 94 testing procedure for the flammability of plastics)
The upper part can be purchased separately for each size. The lower part can also be purchased separately for each size. Alternatively, a universal, size-adjustable article for sizes H-B 6 to H-B 24 is available in a higher packaging unit (article number 10027810).
Ứng dụng
For mounting rectangular connector inserts on 35 mm top-hat rails
For use with rectangular connector inserts of the EPIC®H-B series.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Assembly system |
| Installation type | clip on |
| Brand | EPIC® |
| Design size | 16B |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.04 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Overall width | 43 |
| Colour | grey |
| RAL colour | RAL 7035 |
| Total length | 93.9 |
| Material | Polycarbonate |
| Direct mounting possible |
|
| Fastening element type | Rail bracket |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.