Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây nối dài
Trọng lượng 130 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn 48 × 0,20 mm
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.2  mm
Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù IEC
Mã hóa màu dây dẫn IEC 60584-3
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 4X1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Thiết kế cáp nối dài và cáp bù PVC-PVC - Round
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Loại cáp mở rộng và cáp bù JX
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp

Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 102.5  mm
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 12,5 x đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 102.5  mm
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Extension- and compensating cables, multi-paired
Article number Loại cáp mở rộng và cáp bù Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù Thiết kế cáp nối dài và cáp bù Kích thước cáp Trọng lượng
0155001 LX DIN PVC-PVC - Round 4X1.5 130 kg/km
0155002 LX DIN PVC-PVC - Round 6X1.5 200 kg/km
0155003 LX DIN PVC-PVC - Round 8X1.5 238 kg/km
0155005 LX DIN PVC-PVC - Round 12X1.5 335 kg/km
0155007 LX DIN PVC-PVC - Round 16X1.5 447 kg/km
0155010 LX DIN PVC-PVC - Round 24X1.5 680 kg/km
0155501 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 4X1.5 240 kg/km
0155502 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 6X1.5 355 kg/km
0155503 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 8X1.5 410 kg/km
0155505 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 12X1.5 550 kg/km
0155507 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 16X1.5 730 kg/km
0155510 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 24X1.5 847 kg/km
0156001 KCA DIN PVC-PVC - Round 4X1.5 130 kg/km
0156002 KCA DIN PVC-PVC - Round 6X1.5 200 kg/km
0156003 KCA DIN PVC-PVC - Round 8X1.5 238 kg/km
0156007 KCA DIN PVC-PVC - Round 16X1.5 447 kg/km
0156010 KCA DIN PVC-PVC - Round 24X1.5 555 kg/km
0156501 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 4X1.5 240 kg/km
0156502 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 6X1.5 355 kg/km
0156503 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 8X1.5 410 kg/km
0156505 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 12X1.5 550 kg/km
0157001 RCB, SCB DIN PVC-PVC - Round 4X1.5 130 kg/km
0157002 RCB, SCB DIN PVC-PVC - Round 6X1.5 200 kg/km
0157501 RCB, SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 4X1.5 240 kg/km
0157502 RCB, SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 6X1.5 355 kg/km
0158500 LX DIN PVC-ST-PVC - Round 2X2X1.5 145 kg/km
0158501 KCA DIN PVC-ST-PVC - Round 2X2X1.5 145 kg/km
0158503 LX DIN PVC-ST-PVC - Round 4X2X1.5 257 kg/km
0158504 KCA DIN PVC-ST-PVC - Round 4X2X1.5 257 kg/km
0158506 LX DIN PVC-ST-PVC - Round 8X2X1.5 469 kg/km
0158507 KCA DIN PVC-ST-PVC - Round 8X2X1.5 469 kg/km
0158509 LX DIN PVC-ST-PVC - Round 12X2X1.5 573 kg/km
0158510 KCA DIN PVC-ST-PVC - Round 12X2X1.5 573 kg/km
0165001 JX IEC PVC-PVC - Round 4X1.5 130 kg/km
0165002 JX IEC PVC-PVC - Round 6X1.5 200 kg/km
0165003 JX IEC PVC-PVC - Round 8X1.5 238 kg/km
0165005 JX IEC PVC-PVC - Round 12X1.5 335 kg/km
0165007 JX IEC PVC-PVC - Round 16X1.5 447 kg/km
0165010 JX IEC PVC-PVC - Round 24X1.5 555 kg/km
0165501 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 4X1.5 240 kg/km
0165502 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 6X1.5 355 kg/km
0165503 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 8X1.5 410 kg/km
0165505 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 12X1.5 550 kg/km
0165507 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 16X1.5 730 kg/km
0165510 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 24X1.5 847 kg/km
0166001 KCA IEC PVC-PVC - Round 4X1.5 130 kg/km
0166002 KCA IEC PVC-PVC - Round 6X1.5 200 kg/km
0166003 KCA IEC PVC-PVC - Round 8X1.5 238 kg/km
0166007 KCA IEC PVC-PVC - Round 16X1.5 447 kg/km
0166010 KCA IEC PVC-PVC - Round 24X1.5 555 kg/km
0166501 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 4X1.5 240 kg/km
0166502 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 6X1.5 355 kg/km
0166503 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 8X1.5 410 kg/km
0166505 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 12X1.5 550 kg/km
0167001 RCB, SCB IEC PVC-PVC - Round 4X1.5 130 kg/km
0167002 RCB, SCB IEC PVC-PVC - Round 6X1.5 200 kg/km
0167501 RCB, SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 4X1.5 240 kg/km
0167502 RCB, SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 6X1.5 355 kg/km
0168500 JX IEC PVC-ST-PVC - Round 2X2X1.5 145 kg/km
0168501 KCA IEC PVC-ST-PVC - Round 2X2X1.5 145 kg/km
0168503 JX IEC PVC-ST-PVC - Round 4X2X1.5 257 kg/km
0168504 KCA IEC PVC-ST-PVC - Round 4X2X1.5 257 kg/km
0168506 JX IEC PVC-ST-PVC - Round 8X2X1.5 469 kg/km
0168507 KCA IEC PVC-ST-PVC - Round 8X2X1.5 469 kg/km
0168509 JX IEC PVC-ST-PVC - Round 12X2X1.5 573 kg/km
0168510 KCA IEC PVC-ST-PVC - Round 12X2X1.5 573 kg/km