KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN




KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN
KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN
1.081.059₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp bù |
| Trọng lượng | 469 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 8 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Thiết kế đầu dẫn | 48 × 0,20 mm |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 18.3 mm |
| Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù | DIN |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 43710 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 8X2X1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Thiết kế cáp nối dài và cáp bù | PVC-ST-PVC - Round |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Loại cáp mở rộng và cáp bù | KCA |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp |
|
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 274.5 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 15 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 274.5 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Extension- and compensating cables, multi-paired
| Article number | Loại cáp mở rộng và cáp bù | Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù | Thiết kế cáp nối dài và cáp bù | Kích thước cáp | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0155001 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 4X1.5 | 130 kg/km |
| 0155002 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 6X1.5 | 200 kg/km |
| 0155003 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 8X1.5 | 238 kg/km |
| 0155005 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 12X1.5 | 335 kg/km |
| 0155007 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 16X1.5 | 447 kg/km |
| 0155010 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 24X1.5 | 680 kg/km |
| 0155501 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 4X1.5 | 240 kg/km |
| 0155502 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 6X1.5 | 355 kg/km |
| 0155503 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 8X1.5 | 410 kg/km |
| 0155505 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 12X1.5 | 550 kg/km |
| 0155507 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 16X1.5 | 730 kg/km |
| 0155510 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 24X1.5 | 847 kg/km |
| 0156001 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 4X1.5 | 130 kg/km |
| 0156002 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 6X1.5 | 200 kg/km |
| 0156003 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 8X1.5 | 238 kg/km |
| 0156007 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 16X1.5 | 447 kg/km |
| 0156010 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 24X1.5 | 555 kg/km |
| 0156501 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 4X1.5 | 240 kg/km |
| 0156502 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 6X1.5 | 355 kg/km |
| 0156503 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 8X1.5 | 410 kg/km |
| 0156505 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 12X1.5 | 550 kg/km |
| 0157001 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC - Round | 4X1.5 | 130 kg/km |
| 0157002 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC - Round | 6X1.5 | 200 kg/km |
| 0157501 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 4X1.5 | 240 kg/km |
| 0157502 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 6X1.5 | 355 kg/km |
| 0158500 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
| 0158501 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
| 0158503 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
| 0158504 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
| 0158506 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
| 0158507 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
| 0158509 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
| 0158510 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
| 0165001 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 4X1.5 | 130 kg/km |
| 0165002 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 6X1.5 | 200 kg/km |
| 0165003 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 8X1.5 | 238 kg/km |
| 0165005 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 12X1.5 | 335 kg/km |
| 0165007 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 16X1.5 | 447 kg/km |
| 0165010 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 24X1.5 | 555 kg/km |
| 0165501 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 4X1.5 | 240 kg/km |
| 0165502 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 6X1.5 | 355 kg/km |
| 0165503 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 8X1.5 | 410 kg/km |
| 0165505 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 12X1.5 | 550 kg/km |
| 0165507 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 16X1.5 | 730 kg/km |
| 0165510 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 24X1.5 | 847 kg/km |
| 0166001 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 4X1.5 | 130 kg/km |
| 0166002 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 6X1.5 | 200 kg/km |
| 0166003 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 8X1.5 | 238 kg/km |
| 0166007 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 16X1.5 | 447 kg/km |
| 0166010 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 24X1.5 | 555 kg/km |
| 0166501 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 4X1.5 | 240 kg/km |
| 0166502 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 6X1.5 | 355 kg/km |
| 0166503 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 8X1.5 | 410 kg/km |
| 0166505 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 12X1.5 | 550 kg/km |
| 0167001 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC - Round | 4X1.5 | 130 kg/km |
| 0167002 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC - Round | 6X1.5 | 200 kg/km |
| 0167501 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 4X1.5 | 240 kg/km |
| 0167502 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 6X1.5 | 355 kg/km |
| 0168500 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
| 0168501 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
| 0168503 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
| 0168504 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
| 0168506 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
| 0168507 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
| 0168509 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
| 0168510 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 12X2X1.5 | 573 kg/km |