Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 9.300  kg/km
Copper index (lb) 62.500  lb
Trọng lượng 10 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.4  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3.4  kV
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu đỏ
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 1.75  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ bạc
Kích thước cáp 1X18 AWG
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 18 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polytetrafluoroethylene
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PTFE
Số lượng dây đấu 19
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -190
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 260
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 7.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 17.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Số lượng dây đấu Lõi đơn màu đơn sắc Chứng nhận UL AWM Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Copper index calc export Trọng lượng
0094000 28 AWG 7 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094001 28 AWG 7 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094002 28 AWG 7 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094003 28 AWG 7 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094005 28 AWG 7 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094006 28 AWG 7 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094007 28 AWG 7 màu tím 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094008 28 AWG 7 màu hồng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094009 28 AWG 7 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094010 28 AWG 7 trong suốt 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094104 28 AWG 7 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094105 28 AWG 7 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0094106 28 AWG 7 màu xám 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0095001 26 AWG 7 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095002 26 AWG 7 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095005 26 AWG 7 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095006 26 AWG 7 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095007 26 AWG 7 màu tím 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095009 26 AWG 7 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095104 26 AWG 7 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095105 26 AWG 7 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0095106 26 AWG 7 màu xám 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2.7 kg/km
0096000 26 AWG 19 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0096001 26 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0096006 26 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0096104 26 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0097001 24 AWG 7 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0097002 24 AWG 7 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0097003 24 AWG 7 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0097104 24 AWG 7 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0097105 24 AWG 7 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0098000 24 AWG 19 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098001 24 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098002 24 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098003 24 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098006 24 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098104 24 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098105 24 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0098106 24 AWG 19 màu xám 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 3 kg/km
0099001 22 AWG 7 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099002 22 AWG 7 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099003 22 AWG 7 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099005 22 AWG 7 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099006 22 AWG 7 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099007 22 AWG 7 màu tím 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099104 22 AWG 7 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0099105 22 AWG 7 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100001 22 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100002 22 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100003 22 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100005 22 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100009 22 AWG 19 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100104 22 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0100105 22 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 4 kg/km
0101001 20 AWG 7 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0101002 20 AWG 7 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0101003 20 AWG 7 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0101006 20 AWG 7 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0101104 20 AWG 7 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0101105 20 AWG 7 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102000 20 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102001 20 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102002 20 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 8 kg/km
0102003 20 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102005 20 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102006 20 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102007 20 AWG 19 màu tím 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102009 20 AWG 19 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102104 20 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 8 kg/km
0102105 20 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0102106 20 AWG 19 màu xám 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 6 kg/km
0103001 18 AWG 7 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 9 kg/km
0103104 18 AWG 7 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 9 kg/km
0104000 18 AWG 19 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104001 18 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104002 18 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104003 18 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104005 18 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104006 18 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104007 18 AWG 19 màu tím 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104009 18 AWG 19 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104010 18 AWG 19 trong suốt 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104104 18 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0104105 18 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 10 kg/km
0105000 16 AWG 19 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105001 16 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 16 kg/km
0105002 16 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 16 kg/km
0105003 16 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105005 16 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105006 16 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105007 16 AWG 19 màu tím 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105008 16 AWG 19 màu hồng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105009 16 AWG 19 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105104 16 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0105105 16 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 13 kg/km
0106000 14 AWG 19 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106001 14 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 23 kg/km
0106002 14 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106003 14 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106005 14 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106006 14 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106011 14 AWG 19 màu xám 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 2 kg/km
0106104 14 AWG 19 màu đỏ 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106105 14 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0106106 14 AWG 19 màu xám 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 20 kg/km
0107000 12 AWG 19 xanh lá/vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107001 12 AWG 19 màu đen 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107002 12 AWG 19 màu xanh 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107003 12 AWG 19 màu nâu 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107005 12 AWG 19 màu vàng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107006 12 AWG 19 xanh lá cây 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107009 12 AWG 19 màu cam 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0107105 12 AWG 19 trắng 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) 31 kg/km
0108000 10 AWG 37 xanh lá/vàng 50 kg/km
0108001 10 AWG 37 màu đen 50 kg/km
0108002 10 AWG 37 màu xanh 50 kg/km
0108104 10 AWG 37 màu đỏ 50 kg/km
0108105 10 AWG 37 trắng 50 kg/km