Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 14.400  kg/km
Copper index (lb) 96.800  lb
Trọng lượng 18 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc màu nâu
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 2.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 1X1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Fluoroethylene propylene
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt FEP
Có lớp chống nhiễu

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 21.0  mm
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -100
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 205
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -100 °C đến 205 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 8.4  mm
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Copper index calc export Trọng lượng
0080001 0.14 màu đen Vòng 100 3 kg/km
0080002 0.14 màu xanh Vòng 100 3 kg/km
0080005 0.14 màu vàng Vòng 100 3 kg/km
0080006 0.14 xanh lá cây Vòng 100 3 kg/km
0080010 0.14 trong suốt Vòng 100 3 kg/km
0080104 0.14 màu đỏ Vòng 100 3 kg/km
0080105 0.14 trắng Vòng 100 3 kg/km
0081001 0.25 màu đen Vòng 100 4 kg/km
0081001S 0.25 màu đen Cuộn chỉ 500 4 kg/km
0081002 0.25 màu xanh Vòng 100 4 kg/km
0081002S 0.25 màu xanh Cuộn chỉ 500 4 kg/km
0081003 0.25 màu nâu Vòng 100 4 kg/km
0081003S 0.25 màu nâu Cuộn chỉ 500 4 kg/km
0081005 0.25 màu vàng Vòng 100 4 kg/km
0081006 0.25 xanh lá cây Vòng 100 5 kg/km
0081009 0.25 màu cam Vòng 100 4 kg/km
0081010 0.25 trong suốt Vòng 100 4 kg/km
0081104 0.25 màu đỏ Vòng 100 4 kg/km
0081104S 0.25 màu đỏ Cuộn chỉ 500 4 kg/km
0081105 0.25 trắng Vòng 100 4 kg/km
0081106 0.25 màu xám Vòng 100 4 kg/km
0082000 0.5 xanh lá/vàng Vòng 100 7 kg/km
0082001 0.5 màu đen Vòng 100 7 kg/km
0082001S 0.5 màu đen Cuộn chỉ 500 7 kg/km
0082002 0.5 màu xanh Vòng 100 7 kg/km
0082002S 0.5 màu xanh Cuộn chỉ 500 7 kg/km
0082003 0.5 màu nâu Vòng 100 7 kg/km
0082003S 0.5 màu nâu Cuộn chỉ 500 7 kg/km
0082005 0.5 màu vàng Vòng 100 7 kg/km
0082006 0.5 xanh lá cây Vòng 100 7 kg/km
0082007 0.5 màu tím Vòng 100 7 kg/km
0082009 0.5 màu cam Vòng 100 7 kg/km
0082010 0.5 trong suốt Vòng 100 7 kg/km
0082104 0.5 màu đỏ Vòng 100 7 kg/km
0082104S 0.5 màu đỏ Cuộn chỉ 500 7 kg/km
0082105 0.5 trắng Vòng 100 7 kg/km
0082106 0.5 màu xám Vòng 100 7 kg/km
0083000 0.75 xanh lá/vàng Vòng 100 10 kg/km
0083000S 0.75 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 500 10 kg/km
0083001 0.75 màu đen Vòng 100 10 kg/km
0083001S 0.75 màu đen Cuộn chỉ 500 10 kg/km
0083002 0.75 màu xanh Vòng 100 10 kg/km
0083002S 0.75 màu xanh Cuộn chỉ 500 10 kg/km
0083003 0.75 màu nâu Vòng 100 10 kg/km
0083003S 0.75 màu nâu Cuộn chỉ 500 10 kg/km
0083005 0.75 màu vàng Vòng 100 10 kg/km
0083006 0.75 xanh lá cây Vòng 100 10 kg/km
0083008 0.75 màu hồng Vòng 100 10 kg/km
0083010 0.75 trong suốt Vòng 100 10 kg/km
0083104 0.75 màu đỏ Vòng 100 10 kg/km
0083104S 0.75 màu đỏ Cuộn chỉ 500 10 kg/km
0083105 0.75 trắng Vòng 100 10 kg/km
0084000 1 xanh lá/vàng Vòng 100 13 kg/km
0084000S 1 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 500 13 kg/km
0084001 1 màu đen Vòng 100 13 kg/km
0084001S 1 màu đen Cuộn chỉ 500 13 kg/km
0084002 1 màu xanh Vòng 100 13 kg/km
0084002S 1 màu xanh Cuộn chỉ 500 13 kg/km
0084003 1 màu nâu Vòng 100 13 kg/km
0084003S 1 màu nâu Cuộn chỉ 500 13 kg/km
0084005 1 màu vàng Vòng 100 13 kg/km
0084006 1 xanh lá cây Vòng 100 13 kg/km
0084007 1 màu tím Vòng 100 13 kg/km
0084010 1 trong suốt Vòng 100 13 kg/km
0084104 1 màu đỏ Vòng 100 13 kg/km
0084104S 1 màu đỏ Cuộn chỉ 500 13 kg/km
0084105 1 trắng Vòng 100 13 kg/km
0084106 1 màu xám Vòng 100 13 kg/km
0085000 1.5 xanh lá/vàng Vòng 100 18 kg/km
0085000S 1.5 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 500 18 kg/km
0085001 1.5 màu đen Vòng 100 18 kg/km
0085001S 1.5 màu đen Cuộn chỉ 500 18 kg/km
0085002 1.5 màu xanh Vòng 100 18 kg/km
0085002S 1.5 màu xanh Cuộn chỉ 500 18 kg/km
0085003 1.5 màu nâu Vòng 100 18 kg/km
0085003S 1.5 màu nâu Cuộn chỉ 500 18 kg/km
0085005 1.5 màu vàng Vòng 100 18 kg/km
0085010 1.5 trong suốt Vòng 100 18 kg/km
0085104 1.5 màu đỏ Vòng 100 18 kg/km
0085104S 1.5 màu đỏ Cuộn chỉ 500 18 kg/km
0085105 1.5 trắng Vòng 100 18 kg/km
0086000 2.5 xanh lá/vàng Vòng 100 30 kg/km
0086000S 2.5 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 500 30 kg/km
0086001 2.5 màu đen Vòng 100 30 kg/km
0086001S 2.5 màu đen Cuộn chỉ 500 30 kg/km
0086002 2.5 màu xanh Vòng 100 30 kg/km
0086002S 2.5 màu xanh Cuộn chỉ 500 30 kg/km
0086003 2.5 màu nâu Vòng 100 30 kg/km
0086003S 2.5 màu nâu Cuộn chỉ 500 30 kg/km
0086007 2.5 màu tím Vòng 100 30 kg/km
0086010 2.5 trong suốt Vòng 100 30 kg/km
0086104 2.5 màu đỏ Vòng 100 30 kg/km
0086104S 2.5 màu đỏ Cuộn chỉ 500 30 kg/km
0086105 2.5 trắng Vòng 100 30 kg/km
0086106 2.5 màu xám Vòng 100 30 kg/km
0087000 4 xanh lá/vàng Vòng 100 45 kg/km
0087001 4 màu đen Vòng 100 45 kg/km
0087002 4 màu xanh Vòng 100 45 kg/km
0087003 4 màu nâu Vòng 100 45 kg/km
0087005 4 màu vàng Vòng 100 45 kg/km
0087010 4 trong suốt Vòng 100 45 kg/km
0087104 4 màu đỏ Vòng 100 45 kg/km
0087105 4 trắng Vòng 100 45 kg/km
0088000 6 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 68 kg/km
0088001 6 màu đen Tùy theo độ dài 68 kg/km
0088002 6 màu xanh Tùy theo độ dài 68 kg/km
0088003 6 màu nâu Tùy theo độ dài 68 kg/km
0088010 6 trong suốt Tùy theo độ dài 68 kg/km
0088104 6 màu đỏ Tùy theo độ dài 68 kg/km
0089000 10 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089001 10 màu đen Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089002 10 màu xanh Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089003 10 màu nâu Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089010 10 trong suốt Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089104 10 màu đỏ Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089105 10 trắng Tùy theo độ dài 116 kg/km
0089106 10 màu xám Tùy theo độ dài 111 kg/km
0090000 16 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 175 kg/km
0090001 16 màu đen Tùy theo độ dài 175 kg/km
0090002 16 màu xanh Tùy theo độ dài 175 kg/km
0090104 16 màu đỏ Tùy theo độ dài 175 kg/km